(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーハイランド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーハイランド

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,706円 ~ 11,911円  特別価格 
税込価格
11,777円 ~ 13,102円  特別価格 

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    油圧作動油
  • 種類詳細:
    高級耐摩耗性油圧作動油
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
引火点(COC)(℃)
流動点(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
色(ASTM)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.0
4.44
210
-35
105
0.866
L0.5
1缶(20L)

1個

11,911( 13,102円 )

7日目

32.6
5.49
226
-32.5
105
0.869
L0.5
1缶(20L)

2個

10,706( 11,777円 )

7日目

55.7
7.77
252
-27.5
105
0.874
L1.0
1缶(20L)

2個

11,413( 12,554円 )

7日目

68
8.73
258
-25
105
0.875
L1.0
1缶(20L)

2個

11,413( 12,554円 )

7日目

105.5
11.92
276
-25
101
0.882
L1.0
1缶(20L)

2個

11,413円

10,751

( 11,826円 )

7日目

157.0
15.54
278
-20
100
0.886
L1.5
1缶(20L)

2個

11,413円

10,751

( 11,826円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性作動油です。
【特長】
・潤滑性が優れている:
優れた摩耗防止性能により、最近の高圧・高性能化した油圧装置で油圧ポンプやバルブの摩耗を防ぎ、装置の性能を十分に発揮させます。
・粘度指数が高く、流動点が低い:
粘度指数が高いので、温度による粘度変化が小さく、広い温度範囲でいつも円滑な作動が得られます。
・さび止め性が優れている:
優れたさび止め性能により、油圧系統内のさびの発生を防ぎます。
・酸化安定性・熱安定性が優れている:
酸化安定性ならびに熱安定性が優れているので、長時間の使用に耐え、各種の優れた性能を持続します。
・せん断安定性が優れている:
非常に優れたせん断安定性を備えていますので、長時間の使用に対して粘度低下をほとんど起こしません。
・種類:
油圧機器に使用する作動油の適性粘度は油圧ポンプの形式や使用条件などによって異なります。油圧ポンプのメーカーが指定した粘度の作動油をお選びください。
粘度の低いものから、高いものまで粘度によって7種類の品種をそろえていますので、使用条件に適した粘度のものを選ぶことができます。
・消防法危険物分類:第4石油類
【用途】
・鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーハイランド

スーパーハイランド

    スーパーハイランドSE

    スーパーハイランドSE

      ハイランドFRZ

      ハイランドFRZ

        FBKタービン

        FBKタービン

          ダフニーミストマルチMU

          ダフニーミストマルチMU

            ユニウェイSF

            ユニウェイSF

              スーパーマシンルブP

              スーパーマシンルブP

                シェル ターボオイルT

                シェル ターボオイルT

                  ハイランドワイド

                  ハイランドワイド

                    FBKオイル RO

                    FBKオイル RO

                      ダフニーハイドロウリックフルイド

                      ダフニーハイドロウリックフルイド

                        タービンオイル

                        タービンオイル

                          ダフニーメカニックオイル

                          ダフニーメカニックオイル

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー JXエネルギー 昭和シェル石油 JXエネルギー JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー 出光興産
                            通常価格 10,706円 12,912円 20,572円 14,366円 17,501円 12,193円 15,508円 16,161円 13,127円 12,423円 12,130円 11,084円 12,712円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   9日目   7日目   7日目   5日目~   7日目   7日目   9日目   7日目   9日目  
                            種類 油圧作動油 油圧作動油 油圧作動油 タービン油 多目的油 摺動面油 潤滑油 タービン油 油圧作動油 潤滑油 油圧作動油 タービン油 多目的油
                            種類詳細 高級耐摩耗性油圧作動油 省エネルギー型耐摩耗性スラッジレス作動油 水・グリコール系難燃性油圧作動液 高級添加タービン油 - 水分離性に優れた油圧兼用摺動面油 高性能多目的潤滑油(可燃性液体類) - 耐摩耗性マルチグレード油圧作動油 工業用多用途潤滑油 - 無添加タービン油 -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) -

                            スーパーハイランドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました