(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FBKタービン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FBK-56-20L
FBKタービン FBKタービン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,366円 14,207円
税込単価
15,803円 15,628円

日本で初めて国産化された添加タービン油です。高温高圧の蒸気で運転される新鋭火力...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タービン油
  • 種類詳細:
    高級添加タービン油
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

FBK-56-20L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
引火点(COC)(℃)
流動点(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
色(ASTM)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FBK-56-20L

54.2
8.1
260
-15
118
0.861
L0.5
1缶(20L)

2個

14,366円

14,207

( 15,628円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日本で初めて国産化された添加タービン油です。高温高圧の蒸気で運転される新鋭火力タービンの潤滑に適した、優れた品質と性能を備えています。原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービン、水力タービンなどの各種タービンのほかに各種産業機械の潤滑や油圧作動油としても広く使用することができる高品質の潤滑油です。
【特長】
・酸化安定性が優れている:
潤滑油を長い間継続使用すると、次第に劣化してきてスラッジを発生し、機械の運転に害を与えるようになります。
特に新鋭火力の高温高圧の蒸気タービンでは、タービン油による事故を防ぎ、数年以上も油を取替えずにすむ使用寿命の長い、すなわち酸化安定性の非常に優れたタービン油を必要とします。
過酷な条件下でも長期使用に耐える優秀な酸化安定性を持っており、熱安定性も良好です。このことは、電力会社の多数の火力発電所や水力発電所で早くから使用され、優秀な成績を示していることによって、実証されています。
・さび止め性が優れている:
潤滑油系統に水分が入ることは、運転に直接危険であるだけでなく、系統内にさびを発生させて円滑な運転をおびやかすことにもなるので、油中の水分は極力除去すべきです。
強力なさび止め剤によって優れたさび止め性能を備えているので、長期間の連続使用においても系統内にさびを発生させることがありません。
・あわ消し性が優れている:
潤滑油や油圧操作油があわ立ちを起こすのは、油と空気が激しくかきまぜられるか、配管に気密でないところがあって空気が吸入されるか、あるいは油中に溶けていた空気や、その他の気体が急に分離放出されるような条件のときに起こります。したがって、あわ立ちの原因をよく調べて、対策を構ずることが先決ですが、油自体としても発生したあわを速やかに消す性能が望まれます。
あわ消し剤を添加してこの性能を強化しており、優れた実用性能を示します。
・抗乳化性、水分離性が良い:
潤滑油や油圧作動油は水分が混入すると、しばしば乳化を起こし運転を不安定にすることがあるので、実用面で乳化しにくく、混入水分が分離しやすい油が望まれます。
優れた水分離性能を有しているため混入水分による乳化トラブルが発生することはありません。
・粘度・温度特性および低温特性が良い:
温度による粘度の変化が少なく、流動点も低いので、油圧作動油としても、極めて優れた性能を示します。
・種類:
粘度によって32、46、56、68および100の5種類があり、使用条件によって最適のものを選定することができます。
粘度グレード32、46、68は、JISK22132種(添加)に該当します。
・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
【用途】
・原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン
・各種の発電機および電動機
・中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類
・軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械
・各種油圧装置

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FBKタービンの型番FBK-56-20Lのページです。
型番FBK-56-20Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FBKタービン

FBKタービン

    スーパーマシンルブP

    スーパーマシンルブP

      タービンオイル

      タービンオイル

        FBKオイル RO

        FBKオイル RO

          シェル ターボオイルT

          シェル ターボオイルT

            スーパーハイランド

            スーパーハイランド

              ハイランドFRZ

              ハイランドFRZ

                ハイランドワイド

                ハイランドワイド

                  スーパーハイランドSE

                  スーパーハイランドSE

                    ダフニーミストマルチMU

                    ダフニーミストマルチMU

                      シェル ヒートトランスファーオイルS4X

                      シェル ヒートトランスファーオイルS4X

                        シェル ターボオイルGT

                        シェル ターボオイルGT

                          ダフニーメカニックオイル

                          ダフニーメカニックオイル

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー 昭和シェル石油 JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー 出光興産 昭和シェル石油 昭和シェル石油 出光興産
                            通常価格 14,366円 15,508円 11,084円 12,423円 16,161円 10,706円 20,572円 13,127円 12,912円 17,501円 21,128円 15,899円 12,712円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   5日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   9日目   6日目   5日目   9日目  
                            種類 タービン油 潤滑油 タービン油 潤滑油 タービン油 油圧作動油 油圧作動油 油圧作動油 油圧作動油 多目的油 熱媒体油 タービン油 多目的油
                            種類詳細 高級添加タービン油 高性能多目的潤滑油(可燃性液体類) 無添加タービン油 工業用多用途潤滑油 - 高級耐摩耗性油圧作動油 水・グリコール系難燃性油圧作動液 耐摩耗性マルチグレード油圧作動油 省エネルギー型耐摩耗性スラッジレス作動油 - - - -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FBK-100-20L
                            FBK-32-20L
                            FBK-46-20L
                            FBK-68-20L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            引火点(COC)
                            (℃)
                            流動点
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃)
                            (g/cm3)
                            色(ASTM) 内容量

                            14,366円

                            ( 15,803円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            99.211.5280-101040.878L1.5-

                            15,107円

                            ( 16,618円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            31.95.9240-17.51310.844L0.5-

                            14,366円

                            ( 15,803円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            45.37.3250-151240.853L0.5-

                            14,366円

                            ( 15,803円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            67.29.1270-12.51110.868L0.5-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました