(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンチラストテラミLS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アンチラストテラミLS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,024円
税込単価
22,026円

バリウム系添加剤無添加の溶剤希釈形長期さび止め油です。べたつきなどの原因とるペ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 詳細タイプ:
    バリウム系添加剤無添加 溶剤希釈形長期さび止め油
  • 動粘度(40℃)(m㎡/s):
    5.0
  • さび止め期間(目安):
    6ヶ月
  • 密度(15℃)(g/c㎥):
    0.83
  • 引火点(℃):
    87
  • 色:
    L4.0
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

ANTIRST-TLM-LS-20L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ANTIRST-TLM-LS-20L

1缶(20L)

1個

20,024( 22,026円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バリウム系添加剤無添加の溶剤希釈形長期さび止め油です。べたつきなどの原因とるペトロラタムが配合されていないので、作業性に優れています。
【特長】
・さび止め性能が優れている:
  厳選された鉱油とさび止め添加剤の働きにより優れたさび止め性能を発揮します。
・引火点が高い:
  溶剤希釈形ですが、引火点が87℃と高いさび止め油です。
・脱脂性が優れている:
  有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。
・作業性に優れている:
  ペトロラタムを配合していないため、べたつきが改善され、精密部品用途での異物の除去を目的としたフィルターろ過も容易になります。
  浸せき、スプレーなど効率的な塗布作業方法に最適であり、消費量の軽減が見込めます。
・環境に配慮している:
  バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
・消防法危険物分類:第3石油類
【用途】
・各種機械部品、精密機械部品など。
【使用方法】
・浸せき、スプレー、はけ塗りなど。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンチラストテラミLSの型番ANTIRST-TLM-LS-20Lのページです。
型番ANTIRST-TLM-LS-20Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンチラストテラミLS

アンチラストテラミLS

    アンチラストテラミLN-H

    アンチラストテラミLN-H

      アンチラストテラミSC-W

      アンチラストテラミSC-W

        アンチラストテラミLS-P

        アンチラストテラミLS-P

          アンチラストテラミSC-F

          アンチラストテラミSC-F

            アンチラストテラミLS-F

            アンチラストテラミLS-F

              アンチラストPA-C(N)

              アンチラストPA-C(N)

                住鉱 浸透・潤滑・防錆剤(液状) ハイスリップ液状 18L

                住鉱 浸透・潤滑・防錆剤(液状) ハイスリップ液状 18L

                  防錆・潤滑剤 ストレート

                  防錆・潤滑剤 ストレート

                    水置換性防錆剤

                    水置換性防錆剤

                      αボウセイ油(ノンガスタイプ)詰替用

                      αボウセイ油(ノンガスタイプ)詰替用

                        防錆潤滑剤無臭ルーセン

                        防錆潤滑剤無臭ルーセン

                          スリーボンド 防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール TB1801B

                          スリーボンド 防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール TB1801B

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー 住鉱潤滑剤 友和 友和 トラスコ中山 スリーボンド スリーボンド
                            通常価格 20,024円 19,559円 14,787円 15,087円 16,338円 22,518円 13,554円 30,759円 857円 29,121円 7,440円 3,040円 2,328円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   4日目~   7日目   1日目~   1日目   6日目  
                            種類 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体 - 液体 液体 スプレー スプレー
                            詳細タイプ バリウム系添加剤無添加 溶剤希釈形長期さび止め油 バリウム系添加剤無添加 潤滑油形長期さび止め油 バリウム系添加剤無添加 水置換強化形洗浄兼中間さび止め油 バリウム系添加剤無添加 ペトロラタム分散タイプ溶剤希釈形長期さび止め油 バリウム系添加剤無添加 指紋除去形洗浄兼中間さび止め油 バリウム系添加剤無添加 指紋除去性付与型溶剤希釈形長期さび止め油 溶剤希釈形洗浄兼中間さび止め油 - - - - - -
                            動粘度(40℃)(m㎡/s) 5.0 28.5 1.9 - 2.7 4.9 2.52 - - - - - -
                            さび止め期間(目安) 6ヶ月 6ヶ月 2週間 - 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月(屋内) - - - - - -
                            密度(15℃)(g/c㎥) 0.83 0.875 0.801 0.83 0.820 0.84 0.839 - - - - - -

                            アンチラストテラミLSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました