(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ENSグリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ENSグリース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,589円
税込単価
80,948円

高温性能に優れるウレア・合成油系長寿命グリース。【特長】・耐熱性が優れている。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 詳細タイプ:
    高温性能に優れるウレア・合成油系長寿命グリース
  • ちょう度:
    267(25℃)
  • 基油粘度(40℃)(m㎡/s):
    31.5
  • 増ちょう剤:
    ウレア系化合物
  • 基油種類:
    エステル系合成油
  • 滴点(℃):
    250以上
  • 色:
    乳白色
  • 内容量:
    1缶(16kg)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

製品仕様

増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油としてエステル系合成油を用い、特に酸化防止性能に優れた添加剤などを配合したグリースで、鉱油系グリースでは短時間しか使用できない高温条件下でも使用可能。低温性・高温性ともに優れている長寿命転がり軸受用グリース。

  • 1.耐熱性が優れている。ウレア系化合物を増ちょう剤として使用。そのため滴点が高く、離油度が小さいため、耐熱性に優れているので高温で使用できる。
  • 2.耐水性が優れている。水洗耐水度が小さく、耐水性に優れている。
  • 3.さび止め性が優れている。強力なさび止め剤を配合しているので、水がかかる条件下で使用してもさびが発生しない。
  • 4.低温性が優れている。エステル系合成油基油であるため、-40℃の低温条件下で使用できる。
  • 5.高温条件下で長時間使用できる。酸化安定性の良いエステル系合成油を基油として使用しているので、高温条件下で長時間使用できる。

用途

 

  • 低温、高温で使用する高速ころがり軸受。
  • 電動機用ころがり軸受。
  • 自動車電装品用ころがり軸受。
  • 乾燥炉用ころがり軸受。
  • ブロワー用ころがり軸受。
  • 工作機械用高速軸受。

 

ENSグリースの代表性状

外観 乳白色バター状
増ちょう剤 ウレア系化合物
基油,動粘度 (40℃) mm2/s エステル系合成油, 31.5
ちょう度 (25℃, 60回混和) 267 (2号)
混和安定度 (25℃, 10万回混和) 310
滴点 ℃ 250以上
離油度 (100℃, 24h) mass% 1.9
蒸発量 (99℃, 22h) mass% 0.38
酸化安定度 (99℃, 100h) kPa 30
銅板腐食 (100℃, 24h) 変化なし
ASTMさび止め試験 (52℃, 48h) 評点1(さび発生せず)
水洗耐水度 (79℃, 1h) mass% 0.4
低温トルク 起動/回転 (-30℃) N・m 0.15/0.02
軸受寿命(曽田式) (軸受6204,150℃, 10,000rpm) h 2,253
使用可能温度範囲(目安) ℃ -40~175
消防法危険物分類 非該当
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ENS-16KG

1缶(16kg)

1個

73,589( 80,948円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高温性能に優れるウレア・合成油系長寿命グリース。
【特長】
・耐熱性が優れている。
・耐水性が優れている。
・さび止め性が優れている。
・低温性が優れている。
【用途】
・低温、高温で使用する高速ころがり軸受、電動機用ころがり軸受、自動車電装用ころがり軸受等に。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ENSグリースの型番ENS-16KGのページです。
型番ENS-16KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ENSグリース

ENSグリース

    マルティノックグリース

    マルティノックグリース

      SN-Bグリース (超高温用グリース)

      SN-Bグリース (超高温用グリース)

        マルティノックSDX

        マルティノックSDX

          アルバニヤEPグリース

          アルバニヤEPグリース

            スタミナグリースRL

            スタミナグリースRL

              アポロイルマルチレックス

              アポロイルマルチレックス

                マルティノックデラックス

                マルティノックデラックス

                  スタミナEPグリース

                  スタミナEPグリース

                    ユニレックスN

                    ユニレックスN

                      モービラックス EP 0・1・2

                      モービラックス EP 0・1・2

                        モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                        モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                          熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

                          熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー 住鉱潤滑剤 JXエネルギー 昭和シェル石油 昭和シェル石油 出光興産 JXエネルギー 昭和シェル石油 エクソンモービル エクソンモービル 住鉱潤滑剤 信越化学工業
                            通常価格 73,589円 16,956円 18,191円 36,571円 15,948円 14,096円 15,965円 16,184円 15,935円 37,812円 13,960円 59,580円 10,511円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   19日目   19日目   4日目   1日目  
                            種類 - - - - - - 容器入り
                            耐水性 × - - -
                            耐熱性 - - ×
                            詳細タイプ 高温性能に優れるウレア・合成油系長寿命グリース 高速ころがり軸受用万能型グリース - 長寿命型高速転がり軸受用グリース - - - 高温長寿命型高速ころがり軸受グリース - - - - -
                            ちょう度 267(25℃) - - 285(25℃) - - - 270(25℃) - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            ウレアグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました