(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトベアグリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WHITEBEAR-2-16KG
ホワイトベアグリース ホワイトベアグリース

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,922円 42,708円
税込単価
52,714円 46,979円

FDA(米国食品医薬局)で承認された原材料のみを使用し、米国NSF(Natio...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

WHITEBEAR-2-16KG 解除

Loading...

 
カタログを表示

WHITEBEAR-2-16KG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHITEBEAR-2-16KG

1缶(16kg)

1個

47,922円

42,708

( 46,979円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

FDA(米国食品医薬局)で承認された原材料のみを使用し、米国NSF(National Sanitation Foundation)H1潤滑剤に適合する食品機械用・高性能万能グリースです。
【特長】
・FDAで使用承認されている原材料のみで製造されている:
増ちょう剤としてアルミコンプレックス、基油として食品グレードホワイトオイルを用い製造したグリースです。
これらの原材料はすべてFDA(CFR 178,3570)で承認されているものです。
・食品と接触する恐れのあるところに使用できる:
米国NSF H1潤滑剤であり、食品と接触する可能性がある機械の軸受などの潤滑箇所に使用できます。
・優れた摩擦摩耗防止性能を有している。
・耐水性が優れている:
製造工程中に使用される水蒸気や水に洗い落とされにくく、また水分が混入しても軟化しにくい。
さび止め性を備えていますので、安心して使用できます。
・高温性が優れている:
アルミコンプレックスを使用しているため、滴点が高く、熱安定性が優れていますので、高温の潤滑個所でも優れた性能を発揮します。
・給脂性が優れている
・消防法危険物分類:非危険物
【用途】
・飲料や食品と接触する可能性がある食品の生産、加工、運搬、包装機械
・水蒸気、水と接触する機械

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトベアグリースの型番WHITEBEAR-2-16KGのページです。
型番WHITEBEAR-2-16KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトベアグリース

ホワイトベアグリース

    シェル オンジナオイル

    シェル オンジナオイル

      ホワイトアルコムグリス(缶タイプ)

      ホワイトアルコムグリス(缶タイプ)

        αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

        αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

          モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリース

          モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリース

            ″TFEホワイト食品グレード″

            ″TFEホワイト食品グレード″

              ニッペコ Foodlub FF No.2 15kg

              ニッペコ Foodlub FF No.2 15kg

                ニチモリ OCE@N SGS 300ml

                ニチモリ OCE@N SGS 300ml

                  スミフードグリススプレー

                  スミフードグリススプレー

                    αフードシリコーンスプレー

                    αフードシリコーンスプレー

                      食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

                      食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

                        食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

                        食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

                          400ml潤滑スプレー(食品機械用)

                          400ml潤滑スプレー(食品機械用)

                            メーカー JXエネルギー 昭和シェル石油 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 東レ・ダウコーニング ボスティック ニッペコ ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 ITW 住鉱潤滑剤 エスコ
                            通常価格 47,922円 18,157円 7,033円 15,784円 15,702円 9,235円 40,760円 2,648円 2,185円 932円 1,951円 5,187円 2,381円
                            通常出荷日 7日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   11日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            種類 ペースト オイル - スプレー - オイル - スプレー スプレー スプレー スプレー オイル スプレー
                            内容量 1缶(16kg) - - - - - - - - - - - -

                            ホワイトベアグリースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WHITEBEAR-0-16KG
                            WHITEBEAR-1-16KG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            47,922円

                            ( 52,714円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -

                            47,922円

                            ( 52,714円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました