(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルティノックSDX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルティノックSDX【1~20個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
72,660円 56,776円
税込単価
79,926円 62,454円

長寿命型高速ころがり軸受グリース。【特長】・高温での寿命が長い。・低温性が優れ...

詳細情報を確認する

  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 詳細タイプ:
    長寿命型高速転がり軸受用グリース
  • ちょう度:
    285(25℃)
  • 基油粘度(100℃)(m㎡/s):
    10.5
  • 使用温度(℃):
    -40~150
  • 増ちょう剤:
    リチウム石けん+ナトリウム石けん
  • 基油種類:
    合成炭化水素油
  • 滴点(℃):
    195
  • 色:
    白褐色

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

MULTINOC-SDX-16KG 解除

Loading...

製品仕様

増ちょう剤としてリチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリース。従来の鉱油-リチウム系転がり軸受用グリースより、高温で長寿命であるほか、低温での始動性にも優れたグリース。

  • 1.高温での寿命が長い。高温に強い増ちょう剤の組み合わせ、高温にも強い酸化防止剤処方、蒸発量の少ない基油の選択などグリースの寿命を左右する重要項目全てにきめ細かい配慮をしたグリース。このため、従来の鉱油-リチウム系高級転がり軸受グリースに比べ、軸受潤滑寿命が2倍以上に伸びた。
  • 2.低温性が優れている。低温性に優れる合成炭化水素油を用いていますので、-40℃においても支障なく使用できる。
  • 3.耐水性、さび止め性が優れている。耐水性に優れた増ちょう剤を用いていますので、水が混入してもほとんど軟化せず、漏えいの心配が全くない。またさび止め性を特に強化している。滴点が高く、離油度が小さいため、耐熱性に優れていますので、高温で使用できる。

用途

高速転がり軸受の潤滑に優れた性能を発揮しますので、小型高速電動機軸受のほか各種電動機、工作機械、繊維機械、その他各種転がり軸受に広く使用できる。特に、これらの軸受に従来の転がり軸受グリースを使用して、高温運転でのグリース寿命に問題があるときに使用すること薦める。

マルティノックSDXの代表性状

外観白褐色バター状
増ちょう剤リチウム石けん+ナトリウム石けん
基油種類合成炭化水素油
動粘度 (100℃) mm2/s10.5
ちょう度 (25℃,60回混和)285 (2号)
混和安定度 (25℃,10万回混和)306
滴点 ℃195
離油度 (100℃,24h) mass%3.1
蒸発量 (99℃,22h) mass%0.3
酸化安定度 (99℃,100h) kPa10
銅板腐食 (100℃,24h)変化なし
使用可能温度範囲 (目安) ℃-40~150
消防法危険物分類非該当
※代表性状値は、商品の改定等により、予告せずに変わる場合があります。 (2002年6月)

注意・禁止事項

成分:潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤
絵表示:なし
注意喚起語:なし
危険有害性情報:なし
注意書き:安全対策・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
・眼に入れないこと。飲み込まないこと。
・取り扱い後はよく手を洗うこと。
・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置・飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。
・飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
・眼に入った場合:多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。
・皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。
保管・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。
・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。
・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MULTINOC-SDX-16KG

1缶(16kg)

1個

72,660円

56,776

( 62,454円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長寿命型高速ころがり軸受グリース。
【特長】
・高温での寿命が長い。
・低温性が優れている。
・耐水性、さび止め性が優れている。
【用途】
・小型高速電動機の密封軸受、各種電動機、工作機械等のころがり軸受。
・従来のグリースで高温運転での寿命に問題ある時。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルティノックSDXの型番MULTINOC-SDX-16KGのページです。
型番MULTINOC-SDX-16KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルティノックSDX

マルティノックSDX

    パイロノックグリースユニバーサル

    パイロノックグリースユニバーサル

      モリノックグリースAP

      モリノックグリースAP

        エピノックグリースAP(N)

        エピノックグリースAP(N)

          マルティノックグリース

          マルティノックグリース

            エピノックグリースLT

            エピノックグリースLT

              シャシーグリース(N)

              シャシーグリース(N)

                ラバーグリース2

                ラバーグリース2

                  タフリックスグリースRB

                  タフリックスグリースRB

                    ENSグリース

                    ENSグリース

                      ギヤーカップリンググリース

                      ギヤーカップリンググリース

                        万能グリス

                        万能グリス

                          ダフニーポリレックスグリース

                          ダフニーポリレックスグリース

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー エーゼット 出光興産
                            通常価格 36,571円 13,352円 16,539円 13,676円 16,956円 22,345円 11,466円 54,210円 39,025円 73,589円 31,418円 402円 13,268円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            耐水性 - - - × -
                            耐熱性 - - - - × -
                            詳細タイプ 長寿命型高速転がり軸受用グリース 耐熱・極圧・耐水万能型ウレア系グリース 二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース 低臭気万能極圧型グリース 高速ころがり軸受用万能型グリース 低温用万能極圧型グリース 自動車、建設機械のシャシー用グリース ブレーキシリンダゴム保護用グリース 耐熱・耐水・耐腐食性リチウムコンプレックスグリース 高温性能に優れるウレア・合成油系長寿命グリース ギヤーカップリング用グリース - -
                            ちょう度 285(25℃) - - - - - - 288(25℃) - 267(25℃) - - -
                            基油粘度(100℃)(m㎡/s) 10.5 - 18.1 - 10.2 6.40 - 19.7 - - - - -

                            マルティノックSDXのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            軸受各部の潤滑に
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/05
                            消耗品なので定期的に購入しています。
                            納期は少しかかりますが残量を確認しながら発注するため、困ることもありません。1缶(16kg)を都度買いに出る必要がないので非常に助かります。値段もホームセンター等とさして変わりないのでミスミさんで注文しています。メーカー品なので品質も勿論、問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MULTINOC-SDX-400G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 内容量

                            36,571円

                            ( 40,228円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ジャバラ1ケース(400g×20本)

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました