(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルティノックグリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MULTINOC-1-400G
マルティノックグリース【1~20個入り】 マルティノックグリース

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,961円 16,647円
税込単価
18,657円 18,312円

高速ころがり軸受用万能型グリース。【特長】・機械的安定性が優れている。・酸化安...

詳細情報を確認する

  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 詳細タイプ:
    高速ころがり軸受用万能型グリース
  • 基油粘度(100℃)(m㎡/s):
    10.2
  • 増ちょう剤:
    リチウム

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

MULTINOC-1-400G 解除

Loading...

製品仕様

密封軸受のような高速ころがり軸受に最適のリチウム石けん型高級万能グリースで、大小各種の一般用ころがり軸受にも優れた性能を発揮する。

特長

  • 1.機械的安定性が優れている。高速ころがり軸受の中で、激しいせん断力を受けても軟化漏えいすることがなく、長期にわたって安全に使用することができる。
  • 2.酸化安定性に優れている。酸化安定性が良いので使用中も劣化しにくく、密封軸受のような長期間の使用にも安全。
  • 3.広い温度範囲に使用できる。-20℃でも軸受の回転起動が容易であり、また、6306軸受で125℃、3,500回転の高温潤滑性能試験で500時間以上の好成績を示す。このように広い温度範囲に優れた性能を発揮する。
  • 4.耐水性、さび止め性が優れている。
  • 5.リチウム石けん基グリースの特性として水で洗い流されにくく、また水分吸収性もあって潤滑性を損なわず優れたさび止め性をもつ。
  • 6.内部摩擦および軸受音響が小さい。回転抵抗が小さく、また不純物が極めて少ないため軸受の音や振動を小さく保つことができる。

種類

ちょう度により、1および2の2種類がある。この各数字はNLGI番号を示す。

用途

高速ころがり軸受の潤滑に優れた性能を備えているので、小型高速電動機の密封軸受のほか各種電動機、工作機械、繊維機械、製紙機械、その他多くの種類の機械のころがり軸受に広く使用できる。

マルティノックグリースの代表性状

種類 1 2
石けん基 リチウム リチウム
ちょう度 (25℃, 60回混和) 320 278
滴点 ℃ 211 212
基油動粘度 (100℃) mm2/s 10.2 10.2
酸化安定度 (99℃, 100h) kPa 14.7 14.7
銅板腐食 (100℃, 24h) 合格 合格
該当 JIS K2220 転がり軸受グリース1種 1号 2号
※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変わる場合があります。(2002年6月)

注意・禁止事項

成分: 潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤
注意喚起語: 警告
危険有害性情報: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
臓器(血液系)の障害のおそれ
注意書き:安全対策 ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
・眼に入れないこと。飲み込まないこと。
・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
・取り扱い後はよく手を洗うこと。
・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置 ・飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。
・飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
・眼に入った場合:多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。
・皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。
・ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。
・汚染された衣類を脱ぐこと。
・皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。
保管 ・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。
・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
・施錠して保管すること。
廃棄 ・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。
・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。
商品情報を表示

MULTINOC-1-400G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
ちょう度
滴点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MULTINOC-1-400G

ジャバラ
320(25℃)
211
1ケース(400g×20本)

1パック

20個入り

16,961円

16,647

( 18,312円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速ころがり軸受用万能型グリース。
【特長】
・機械的安定性が優れている。
・酸化安定が優れている。
・広い温度範囲に使用出来る。
・耐水性、さび止め性が優れている。
【用途】
・小型高速電動機の密封軸受、各種電動機、工作機械等のころがり軸受に。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルティノックグリースの型番MULTINOC-1-400Gのページです。
型番MULTINOC-1-400Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルティノックグリース

マルティノックグリース

    マルティノックSDX

    マルティノックSDX

      ENSグリース

      ENSグリース

        マルティノックデラックス

        マルティノックデラックス

          アルバニヤEPグリース

          アルバニヤEPグリース

            ダフニーポリレックスグリース

            ダフニーポリレックスグリース

              ユニレックスN

              ユニレックスN

                アポロイルマルチレックス

                アポロイルマルチレックス

                  サンライトグリース

                  サンライトグリース

                    スタミナグリースRL

                    スタミナグリースRL

                      アポロイルオートレックスL

                      アポロイルオートレックスL

                        パイロノックグリースユニバーサル

                        パイロノックグリースユニバーサル

                          焼結含油軸受用潤滑剤(液状グリース 低温用)ISOFLEX-PDB-38

                          焼結含油軸受用潤滑剤(液状グリース 低温用)ISOFLEX-PDB-38

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー 昭和シェル石油 出光興産 エクソンモービル 出光興産 昭和シェル石油 昭和シェル石油 出光興産 JXエネルギー クリューバー(NOKクリューバー)
                            通常価格 16,956円 36,571円 73,589円 16,184円 15,948円 13,268円 25,297円 15,965円 25,612円 14,096円 36,423円 13,352円 32,868円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            耐水性 - - - - ×
                            耐熱性 - - - - ×
                            詳細タイプ 高速ころがり軸受用万能型グリース 長寿命型高速転がり軸受用グリース 高温性能に優れるウレア・合成油系長寿命グリース 高温長寿命型高速ころがり軸受グリース - - - - - - - 耐熱・極圧・耐水万能型ウレア系グリース -
                            基油粘度(100℃)(m㎡/s) 10.2 10.5 - 9.50 - - - - - - - - -
                            増ちょう剤 リチウム リチウム石けん+ナトリウム石けん ウレア系化合物 リチウム石けん+特殊ナトリウム石けん - - - - - - - ウレア -

                            マルティノックグリースのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            製品加工後のさび止め
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/31
                            金属製品を加工後、防錆のため吹き付けて使用しました。
                            粘度はそれほど高くなく、出荷時に錆止めをふき取るのは容易です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸受の潤滑
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/25
                            重いものなので買いに出るのが大変でしたがミスミさんは値段も安く、すぐに納品してくださるので非常に助かっています。
                            有名メーカーの製品なので安心して使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MULTINOC-1-16KG
                            MULTINOC-1-2.5KG
                            MULTINOC-2-16KG
                            MULTINOC-2-2.5KG
                            MULTINOC-2-400G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ちょう度 滴点
                            (℃)
                            内容量

                            19,831円

                            ( 21,814円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            320(25℃)2111缶(16kg)

                            24,753円

                            ( 27,228円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            320(25℃)2111ケース(2.5kg×6缶)

                            19,831円

                            ( 21,814円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            278(25℃)2121缶(16kg)

                            22,314円

                            ( 24,545円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            278(25℃)2121ケース(2.5kg×6缶)

                            16,956円

                            ( 18,652円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ジャバラ278(25℃)2121ケース(400g×20本)

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました