(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイロノックグリースユニバーサル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイロノックグリースユニバーサル【1~20個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
13,352円 ~ 21,029円
税込価格
14,687円 ~ 23,132円

耐熱・極圧・耐水万能型ウレア系グリース。【特長】・耐熱性が優れている。・耐荷重...

詳細情報を確認する

  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 詳細タイプ:
    耐熱・極圧・耐水万能型ウレア系グリース
  • 使用温度(℃):
    -20~175(目安)
  • 増ちょう剤:
    ウレア
  • 滴点(℃):
    250以上
  • 色:
    淡黄色

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

パイロノックグリース ユニバーサルの仕様

増ちょう剤としてウレア、基油として高度に精製した鉱油を用い、極圧剤、さび止め剤など厳選した添加剤を配合しているグリース。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリース。

特長

  • 1.耐熱性が優れている。増ちょう剤にウレアを用いているため、高温でもちょう度変化が少なく、優れた潤滑性を保つ。
  • 2.耐荷重性能が優れている。優れた耐荷重性能を備えているので、製鉄機械などのような高荷重、衝撃荷重をうける潤滑箇所において優れた性能を発揮する。
  • 3.耐水性が優れている。連続鋳造設備や熱間圧延設備の軸受などのように大量の冷却水の混入が避けられない潤滑箇所では、耐水性は潤滑上の問題だけでなく廃水処理の面でも重要。水と接触しても洗い流されにくく、潤滑不良を起こしにくいグリース。
  • 4.酸化安定性が優れている。金属分を含まないウレア系有機化合物を増ちょう剤として、高度精製した鉱油を基油として用い、さらに高性能の酸化防止剤を配合していますので酸化安定性がきわめて優れている。
  • 5.機械的せん断安定性が優れている。ベアリングに使われるなどしてグリースが機械的せん断を受けた時に、機械的せん断安定性の悪いグリースは増ちょう剤の繊維構造が壊れ、軟化したり、油分離をひき起こしたりする。機械的せん断安定性が優れているので、このようなトラブルの心配がない。

用途

  • 製鉄機械、連鋳機、圧延機、加熱炉、熱処理炉等の軸受
  • 各種産業機械および工作機械の軸受、歯車
  • 電動機、送風機等の軸受
  • 漁船関係の各種機械の軸受
  • 建設機械、重機のジョイント、ピン、軸受他グリース給脂箇所

パイロノックグリース ユニバーサルの代表性状

種類(NLGI番号)012
外観淡黄色バター状淡黄色バター状淡黄色バター状
増ちょう剤ウレア ウレア ウレア
基油動粘度 (100℃) mm2/s31.515.815.8
ちょう度 (25℃,60回混和) 364323275
混和安定度 (25℃,10万回混和)425329285
滴点 ℃250以上 250以上 250以上
酸化安定度 (99℃,100h) kPa555
銅板腐食 (100℃,24h)変化なし変化なし変化なし
水洗耐水度 (79℃,1h) mass%410
高速四球融着荷重 (1800rpm) N245024502450
使用可能温度範囲(目安) ℃-20~175
消防法危険物分類非該当
  • ※ 代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変わる場合があります。(2016年2月)

注意・禁止事項

成分: 潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤
注意喚起語:警告
危険有害性情報:アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
水生生物に有害
長期継続的影響によって水生生物に有害
注意書き: 安全対策・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
・眼に入れないこと。飲み込まないこと。
・環境への放出を避けること。
・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
・取り扱い後はよく手を洗うこと。
・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置・飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。
・飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
・眼に入った場合:多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。
・皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。
・汚染された衣類を脱ぐこと。
・皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。
保管・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。
・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。
・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。
商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
ちょう度
基油粘度(100℃)(m㎡/s)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
364(25℃)
31.5
1缶(16kg)

1個

20,072( 22,079円 )

7日目

ジャバラ
364(25℃)
31.5
1ケース(400g×20本)

1パック

20個入り

13,352( 14,687円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

275(25℃)
15.8
1ケース(2.5kg×6缶)

1パック

6個入り

21,029( 23,132円 )

7日目

275(25℃)
15.8
1缶(16kg)

1個

20,072( 22,079円 )

7日目

ジャバラ
275(25℃)
15.8
1ケース(400g×20本)

1パック

20個入り

13,352( 14,687円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱・極圧・耐水万能型ウレア系グリース。
【特長】
・耐熱性が優れている。
・耐荷重性能が優れている。
・耐水性が優れている。
・酸化安定性が優れている。
【用途】
・ 製鉄機械、連鋳機、圧延機、加熱炉、熱処理炉等の軸受。
・ 各種産業機械および工作機械の軸受、歯車。
・ 電動機、送風機等の軸受。
・ 漁船関係の各種機械の軸受。
・ 建設機械、重機のジョイント、ピン、軸受他グリース給脂箇所。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロノックグリースユニバーサル

パイロノックグリースユニバーサル

    アルバニヤEPグリース

    アルバニヤEPグリース

      マルティノックグリース

      マルティノックグリース

        ダフニーポリレックスグリース

        ダフニーポリレックスグリース

          スタミナグリースRL

          スタミナグリースRL

            アポロイルマルチレックス

            アポロイルマルチレックス

              サンライトグリース

              サンライトグリース

                ダフニーエポネックスSR

                ダフニーエポネックスSR

                  ENSグリース

                  ENSグリース

                    シャシーグリース(N)

                    シャシーグリース(N)

                      モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

                      モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

                        リチュームグリース

                        リチュームグリース

                          エピノックグリースAP(N)

                          エピノックグリースAP(N)

                            メーカー JXエネルギー 昭和シェル石油 JXエネルギー 出光興産 昭和シェル石油 出光興産 昭和シェル石油 出光興産 JXエネルギー JXエネルギー 住鉱潤滑剤 大澤ワックス JXエネルギー
                            通常価格 13,352円 15,948円 16,956円 13,268円 14,096円 15,965円 25,612円 15,833円 73,589円 11,466円 1,566円 494円 13,676円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   4日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            耐水性 - - - - - ×
                            耐熱性 - - - - - -
                            詳細タイプ 耐熱・極圧・耐水万能型ウレア系グリース - 高速ころがり軸受用万能型グリース - - - - - 高温性能に優れるウレア・合成油系長寿命グリース 自動車、建設機械のシャシー用グリース - - 低臭気万能極圧型グリース
                            使用温度(℃) -20~175(目安) - - - - - - - - - - - -
                            増ちょう剤 ウレア - リチウム - - - - - ウレア系化合物 - - - -

                            パイロノックグリースユニバーサルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自社で使用しているプレス加工機のメンテナンスに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/10
                            自社で使用しているプレス加工機のメンテナンスに使用しています。プレス加工機に毎日グリスアップをするので、この商品は上にエアー式のグリス供給機を取付て使用できるので良い物です。必要な物なので切らさないようにミスミから購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            ウレアグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました