(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エピノックグリースLT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EPNOC-LT-2-2.5KG
エピノックグリースLT【1~6個入り】 エピノックグリースLT

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,345円
税込単価
24,580円

低温用万能極圧型グリース。【特長】・特に低温におけるトルクを低減出来る。・優れ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 詳細タイプ:
    低温用万能極圧型グリース
  • 基油粘度(40℃)(m㎡/s):
    44.3
  • 基油粘度(100℃)(m㎡/s):
    6.40
  • 使用温度(℃):
    -40~120
  • 増ちょう剤:
    リチウム石けん
  • 基油種類:
    鉱油+合成油
  • 滴点(℃):
    195
  • 色:
    淡褐色

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

EPNOC-LT-2-2.5KG 解除

Loading...

製品仕様

増ちょう剤としてせん断安定性・耐水性・耐熱性などに優れたリチウム石けんを、基油として高度に精製した鉱油および低温性能に優れた特殊合成油を用い、厳選した酸化防止剤、極圧剤などの添加剤を配合した、低温用万能極圧型グリース。なお、公害対策を十分配慮した極圧剤を使用しており、鉛系の添加剤は使用していない。

特長

  • 1.特に低温におけるトルクを低減できる。
  • 2.厳選した基油の使用により、優れた温度特性を有しているので、-40~120℃までの幅広い温度範囲で使用できる。
  • 3.耐荷重性能が優れている。
  • 4.せん断安定性が優れている。
  • 5.公害対策を十分配慮したグリース。

エピノックグリースLTの代表性状

種類(NLGI番号) 1 2
外観 淡褐色半固体 淡褐色半固体
増ちょう剤 リチウム石けん リチウム石けん
基油の種類 鉱油+合成油 鉱油+合成油
基油の動粘度 (100℃) mm2/s 6.40 6.40
(40℃) mm2/s 44.3 44.3
ちょう度 (25℃,60回混和) 310 274
混和安定度 (25℃,10万回混和) 347 335
滴点 ℃ 195 195
離油度 (100℃,24h) mass% 7.1 3.5
蒸発量 (99℃,22h) mass% 1.2 1.2
酸化安定度 (99℃,100h) kPa 19.6 19.6
銅板腐食 (100℃,24h) 緑色・黒変なし 緑色・黒変なし
ASTM さび止め性 (52℃,48h) 1 1
チムケン式耐荷重性能 OK値 kg 13.6 13.6
高速四球試験 - -
融着荷重 N 2450 2450
摩耗痕径 (1,200min-1,392N, 室温, 60min) mm 0.62 0.62
低温トルク - -
起動トルク/回転トルク (-40℃) N・m 0.45/0.08 0.61/0.15
使用可能温度範囲(目安) ℃ -40~120 -40~120
消防法危険物分類 指定可燃物 可燃性固体類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変わる場合があります。(2年6月)

注意・禁止事項

成分: 潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤
絵表示: なし
注意喚起語: なし
危険有害性情報: なし
注意書き:安全対策 ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
・眼に入れないこと。飲み込まないこと。
・取り扱い後はよく手を洗うこと。
・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置 ・飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。
・飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
・眼に入った場合:多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。
・皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。
保管 ・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。
・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄 ・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。
・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。
商品情報を表示

EPNOC-LT-2-2.5KG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ちょう度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPNOC-LT-2-2.5KG

274(25℃)
1ケース(2.5kg×6缶)

1パック

6個入り

22,345( 24,580円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低温用万能極圧型グリース。
【特長】
・特に低温におけるトルクを低減出来る。
・優れた低温特性を有しているので、-40~120℃までの幅広い範囲で使用出来る。
・耐荷重性能が優れている。
【用途】
・鍛造機械。
・圧延機械。
・製紙機械。
・土木建設機械などの高荷重。
・ショック荷重のかかる各種産業機械と寒冷地で効果を発揮。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エピノックグリースLTの型番EPNOC-LT-2-2.5KGのページです。
型番EPNOC-LT-2-2.5KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エピノックグリースLT

エピノックグリースLT

    アルバニヤEPグリース

    アルバニヤEPグリース

      エピノックグリースAP(N)

      エピノックグリースAP(N)

        タフリックスグリースRB

        タフリックスグリースRB

          モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

          モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

            サンライトグリース

            サンライトグリース

              モービラックス EP 0・1・2

              モービラックス EP 0・1・2

                スタミナグリースRL

                スタミナグリースRL

                  モリノックグリースAP

                  モリノックグリースAP

                    モリロープドレッサー (ワイヤーロープ用)

                    モリロープドレッサー (ワイヤーロープ用)

                      モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

                      モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

                        ユニレックスN

                        ユニレックスN

                          モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)

                          モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)

                            メーカー JXエネルギー 昭和シェル石油 JXエネルギー JXエネルギー 住鉱潤滑剤 昭和シェル石油 エクソンモービル 昭和シェル石油 JXエネルギー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エクソンモービル 住鉱潤滑剤
                            通常価格 22,345円 15,948円 13,676円 39,025円 59,580円 25,612円 13,960円 14,096円 16,539円 9,628円 1,566円 37,812円 26,477円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   19日目   1日目  
                            種類 - - - - -
                            耐水性 - × -
                            耐熱性 × - - - - -
                            詳細タイプ 低温用万能極圧型グリース - 低臭気万能極圧型グリース 耐熱・耐水・耐腐食性リチウムコンプレックスグリース - - - - 二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース - - - -
                            基油粘度(40℃)(m㎡/s) 44.3 - - - - - - - - - - - -

                            エピノックグリースLTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPNOC-LT-1-16KG
                            EPNOC-LT-2-16KG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ちょう度 内容量

                            25,908円

                            ( 28,499円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            310(25℃)1缶(16kg)

                            25,908円

                            ( 28,499円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            274(25℃)1缶(16kg)

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました