(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
低臭気万能極圧型グリース。【特長】・耐荷重性能が優れている。・給油性が優れてい...
淡褐色の低臭気万能型のグリース。基油として高度に精製した鉱油を用い、石けん基として耐水性、耐熱性などの特性を与えるリチウム石けんを用い、さらに厳選した酸化防止剤、腐食防止剤などの添加剤を配合している。ほとんどの機械のグリース潤滑箇所に使用でき、特にちょう度0と1は、集中給油用として最適のグリース。
鍛造機械、圧延機械、製紙機械、鉱山機械、土木建設機械および船舶の揚錨機など、高荷重、ショック荷重のかかる各種産業機械。
種類 | 0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|
石ケン基 | リチウム | |||
外観 | 淡褐色バター状 | |||
ちょう度 (25℃,60W) | 362 | 325 | 279 | |
見かけ粘度 (-10℃,10s-1) Pa・s | 57 | 151 | 271 | |
-20℃低温トルク | 起動 mN.m | - | - | - |
回転 mN.m | - | - | - | |
滴点 ℃ | 193 | 196 | 200 | |
離油度 (100℃,24h) mass% | 16.7 | 6.4 | 2.0 | |
水洗耐水度 (38℃,1h) mass% | 23 | 7 | 4 | |
銅板腐食 (100℃,24h) | 合格 | 合格 | 合格 | |
酸化安定度 (99℃,100h) kPa | 25 | 25 | 25 | |
基油動粘度 (100℃) mm2/s | 13.9 | 13.9 | 13.9 | |
ASTM四球試験 WL N | 3090 | 3090 | 3090 |
成分: | 潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤 |
---|---|
絵表示: | なし |
注意喚起語: | なし |
危険有害性情報: | なし |
注意書き: 安全対策 | ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 ・眼に入れないこと。飲み込まないこと。 ・取り扱い後はよく手を洗うこと。 ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 |
応急措置 | ・飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 ・飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・眼に入った場合:多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。 ・皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 |
保管 | ・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。 ・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。 |
廃棄 | ・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。 ・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。 |
低臭気万能極圧型グリース。
【特長】
・耐荷重性能が優れている。
・給油性が優れている。
・耐熱性が優れている。
・機械的安定性が優れている。
【用途】
・鍛造機械、圧延機械。
・製紙機械、鉱山機械。
・土木建設機械および船舶の揚錨機など。
・高荷重、ショック荷重のかかる各種産業機械。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針