(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックメタルハライドランプMT110CLSH-WW/BH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セラミックメタルハライドランプMT110CLSH-WW/BH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,607円
税込単価
10,568円

【特長】・道路や駐車場などに最適。・高水準の効率と最長24000時間の定格寿命...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電球・ランプ
  • 種類:
    その他
  • 消費電力(W):
    110
  • 口金:
    E39
  • 全光束(lm):
    12700
  • 光源色:
    白色
  • 詳細タイプ:
    透明形
  • 外径(mm):
    48
  • 全長(mm):
    245
  • 定格寿命(時間):
    24000
  • 質量(g):
    165
  • 平均演色評価数:
    75
  • 点灯方向:
    BH形
  • ランプ効率(lm/W):
    115

型番

MT110CLSH-WW/BH 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT110CLSH-WW/BH

1個

9,607( 10,568円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路や駐車場などに最適。
・高水準の効率と最長24000時間の定格寿命を両立。
・道路照明や投光照明などにおすすめのランプです。
・相関色温度:3500k

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セラミックメタルハライドランプMT110CLSH-WW/BHの型番MT110CLSH-WW/BHのページです。
型番MT110CLSH-WW/BHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックメタルハライドランプMT110CLSH-WW/BH

セラミックメタルハライドランプMT110CLSH-WW/BH

    セラミックメタルハライドランプMT150CLSH-WW/BH

    セラミックメタルハライドランプMT150CLSH-WW/BH

      セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH-L

      セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH-L

        セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH

        セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH

          セラミックメタルハライドランプMT360CLSH-WW/BH

          セラミックメタルハライドランプMT360CLSH-WW/BH

            セラミックメタルハライドランプM660CELSH2-W/BH

            セラミックメタルハライドランプM660CELSH2-W/BH

              セラミックメタルハライドランプMT180CLSH-WW/BH

              セラミックメタルハライドランプMT180CLSH-WW/BH

                セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH

                セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH

                  セラミックメタルハライドランプMT270CLSH-WW/BH

                  セラミックメタルハライドランプMT270CLSH-WW/BH

                    セラミックメタルハライドランプMT220CLSH-WW/BH

                    セラミックメタルハライドランプMT220CLSH-WW/BH

                      セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH

                      セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH

                        セラミックメタルハライドランプMT360CELS-W/BH

                        セラミックメタルハライドランプMT360CELS-W/BH

                          メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気
                          通常価格 9,607円 9,772円 9,772円 9,772円 11,957円 21,381円 9,882円 10,870円 10,431円 10,211円 10,211円 10,870円
                          通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                          商品タイプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ
                          種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                          消費電力(W) 110 150 150 150 360 660 180 360 270 220 220 360
                          口金 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39
                          全光束(lm) 12700 17300 16500 16500 43200 70000 21800 41400 32400 26500 25300 37800

                          セラミックメタルハライドランプMT110CLSH-WW/BHのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          電球カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました