(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックメタルハライドランプM360FCELS-W/BH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セラミックメタルハライドランプM360FCELS-W/BH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,655円
税込単価
12,821円

【特長】・演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電球・ランプ
  • 種類:
    その他
  • 消費電力(W):
    360
  • 口金:
    E39
  • 全光束(lm):
    36000
  • 光源色:
    白色
  • 詳細タイプ:
    拡散型
  • 外径(mm):
    116
  • 全長(mm):
    290
  • 定格寿命(時間):
    21000
  • 質量(g):
    250
  • 平均演色評価数:
    85
  • 点灯方向:
    BH形
  • ランプ効率(lm/W):
    100

型番

M360FCELS-W/BH 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M360FCELS-W/BH

1個

11,655( 12,821円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。
・相関色温度:4100k

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックメタルハライドランプM360FCELS-W/BHの型番M360FCELS-W/BHのページです。
型番M360FCELS-W/BHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックメタルハライドランプM360FCELS-W/BH

セラミックメタルハライドランプM360FCELS-W/BH

    セラミックメタルハライドランプMT360CELS-W/BH

    セラミックメタルハライドランプMT360CELS-W/BH

      セラミックメタルハライドランプMT220CELS-W/BH

      セラミックメタルハライドランプMT220CELS-W/BH

        セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH

        セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH

          セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH-L

          セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH-L

            セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH

            セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH

              セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH

              セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH

                ハロゲンランプ<片口金形>

                ハロゲンランプ<片口金形>

                  セラミックメタルハライドランプM660CELSH2-W/BH

                  セラミックメタルハライドランプM660CELSH2-W/BH

                    セラミックメタルハライドランプM270FCLSH-WW/BH

                    セラミックメタルハライドランプM270FCLSH-WW/BH

                      メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気
                      通常価格 11,655円 10,870円 10,211円 9,772円 9,772円 10,211円 10,870円 4,106円 21,381円 10,431円
                      通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   9日目   9日目  
                      商品タイプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ - 電球・ランプ 電球・ランプ
                      種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他
                      消費電力(W) 360 360 220 150 150 220 360 250 660 270
                      口金 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E11 E39 E39
                      全光束(lm) 36000 37800 21000 16500 16500 25300 41400 - 70000 31100

                      セラミックメタルハライドランプM360FCELS-W/BHのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      電球カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました