(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックメタルハライドランプMT360CELS-W/BH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セラミックメタルハライドランプMT360CELS-W/BH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,870円
税込単価
11,957円

【特長】・演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電球・ランプ
  • 種類:
    その他
  • 消費電力(W):
    360
  • 口金:
    E39
  • 全光束(lm):
    37800
  • 光源色:
    白色
  • 詳細タイプ:
    透明形
  • 外径(mm):
    55
  • 全長(mm):
    290
  • 定格寿命(時間):
    21000
  • 質量(g):
    230
  • 平均演色評価数:
    85
  • 点灯方向:
    BH形
  • ランプ効率(lm/W):
    105

(i)ご注意

  • 写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

型番

MT360CELS-W/BH 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT360CELS-W/BH

1個

10,870( 11,957円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。
・相関色温度:4100k

(i)ご注意

  • 写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セラミックメタルハライドランプMT360CELS-W/BHの型番MT360CELS-W/BHのページです。
型番MT360CELS-W/BHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックメタルハライドランプMT360CELS-W/BH

セラミックメタルハライドランプMT360CELS-W/BH

    セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH-L

    セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH-L

      セラミックメタルハライドランプM660FCELSH2-W/BH

      セラミックメタルハライドランプM660FCELSH2-W/BH

        セラミックメタルハライドランプM660CELSH2-W/BH

        セラミックメタルハライドランプM660CELSH2-W/BH

          セラミックメタルハライドランプM360FCELS-W/BH

          セラミックメタルハライドランプM360FCELS-W/BH

            セラミックメタルハライドランプMT360CLSH-WW/BH

            セラミックメタルハライドランプMT360CLSH-WW/BH

              FECセラルクスエースPRO (セラミックメタルハライド)

              FECセラルクスエースPRO (セラミックメタルハライド)

                高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース)

                高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース)

                  岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)400W

                  岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)400W

                    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W

                    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W

                      メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気
                      通常価格 10,870円 10,870円 21,653円 21,381円 11,655円 11,957円 21,727円 17,144円 19,419円 22,100円
                      通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目   4日目~   1日目   6日目  
                      商品タイプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ - - 電球・ランプ
                      種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - -
                      消費電力(W) 360 360 660 660 360 360 - - 400 300
                      口金 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 - - -
                      全光束(lm) 37800 41400 66500 70000 36000 43200 - - - 垂直時25500/水平時23000

                      セラミックメタルハライドランプMT360CELS-W/BHのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      電球カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました