(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックメタルハライドランプMT220CELS-W/BH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セラミックメタルハライドランプMT220CELS-W/BH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,211円
税込単価
11,232円

【特長】・演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電球・ランプ
  • 種類:
    その他
  • 消費電力(W):
    220
  • 口金:
    E39
  • 全光束(lm):
    21000
  • 光源色:
    白色
  • 詳細タイプ:
    透明形
  • 外径(mm):
    48
  • 全長(mm):
    245
  • 定格寿命(時間):
    21000
  • 質量(g):
    170
  • 平均演色評価数:
    85
  • 点灯方向:
    BH形
  • ランプ効率(lm/W):
    95

型番

MT220CELS-W/BH 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT220CELS-W/BH

1個

10,211( 11,232円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。
・相関色温度:4100k

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セラミックメタルハライドランプMT220CELS-W/BHの型番MT220CELS-W/BHのページです。
型番MT220CELS-W/BHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックメタルハライドランプMT220CELS-W/BH

セラミックメタルハライドランプMT220CELS-W/BH

    セラミックメタルハライドランプMT270CLSH-WW/BH

    セラミックメタルハライドランプMT270CLSH-WW/BH

      セラミックメタルハライドランプMT220CLSH-WW/BH

      セラミックメタルハライドランプMT220CLSH-WW/BH

        セラミックメタルハライドランプMT180CLSH-WW/BH

        セラミックメタルハライドランプMT180CLSH-WW/BH

          セラミックメタルハライドランプMT110CLSH-WW/BH

          セラミックメタルハライドランプMT110CLSH-WW/BH

            ハロゲンランプ<片口金形>

            ハロゲンランプ<片口金形>

              メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気
              通常価格 10,211円 10,431円 10,211円 9,882円 9,607円 4,106円
              通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目~  
              商品タイプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ -
              種類 その他 その他 その他 その他 その他 -
              消費電力(W) 220 270 220 180 110 250
              口金 E39 E39 E39 E39 E39 E11
              全光束(lm) 21000 32400 26500 21800 12700 -

              セラミックメタルハライドランプMT220CELS-W/BHのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              電球カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました