(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDioc CEILING HB 低温対応形EQCL18822W/NSAN8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDioc CEILING HB 低温対応形EQCL18822W/NSAN8

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
105,020円
税込単価
115,522円

【特長】・LEDの優れた特性を冷凍・冷蔵倉庫の節電対策に。・照明で消費する電力...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 全光束(lm):
    13600
  • 照明器具タイプ:
    2灯用
  • 詳細タイプ:
    広角タイプ
  • 光源色:
    昼白色
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ(mm):
    幅401×奥行273×高さ146
  • 消費電力(W):
    180
  • 定格寿命(時間):
    40000
  • 質量(g):
    8500
  • 仕様詳細:
    LED・電源ユニット込
  • 材質:
    本体:アルミダイカスト、前面部:強化ガラス、取付板:ステンレス
  • 使用温度範囲(℃):
    -40℃~+35℃

(i)ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。

型番

EQCL18822W/NSAN8 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EQCL18822W/NSAN8

1個

105,020( 115,522円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDの優れた特性を冷凍・冷蔵倉庫の節電対策に。
・照明で消費する電力を低減するとともに、冷凍負荷への影響を軽減することで大幅な消費電力削減が可能。
・光源色:5000K相当
・保護等級:IP43
・周波数:50Hz/60Hz共用
・演色:Ra68
・入力電圧:100V~240V

(i)ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDioc CEILING HB 低温対応形EQCL18822W/NSAN8の型番EQCL18822W/NSAN8のページです。
型番EQCL18822W/NSAN8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDioc CEILING HB 低温対応形EQCL18822W/NSAN8

LEDioc CEILING HB 低温対応形EQCL18822W/NSAN8

    LEDioc CEILING HB 低温対応形EQCL18812W/NSAN8

    LEDioc CEILING HB 低温対応形EQCL18812W/NSAN8

      LEDioc 密閉形LED照明器具EZL7041SA9-22

      LEDioc 密閉形LED照明器具EZL7041SA9-22

        LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-28-G

        LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-28-G

          LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-22-G

          LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-22-G

            LEDioc 密閉形LED照明器具EZL8041SA9-0

            LEDioc 密閉形LED照明器具EZL8041SA9-0

              LEDioc 密閉形LED照明器具EZL1041SA9-28-G

              LEDioc 密閉形LED照明器具EZL1041SA9-28-G

                メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気
                通常価格 105,020円 105,020円 58,598円 60,635円 60,253円 54,208円 59,744円
                通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                商品タイプ LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明
                仕様 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具
                全光束(lm) 13600 13600 3500 3500 3500 3500 3500
                照明器具タイプ 2灯用 2灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用
                詳細タイプ 広角タイプ 広角タイプ 角度可変形 パイプ吊形 パイプ吊形 スタンド形 直付形

                LEDioc CEILING HB 低温対応形EQCL18822W/NSAN8のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました