(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-16-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-16-G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,061円
税込単価
66,067円

【特長】・蛍光灯器具40W×2灯用と比べて、消費電力約52%削減。・コンパクト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 全光束(lm):
    3500
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 詳細タイプ:
    パイプ吊形
  • 光源色:
    昼白色
  • 色:
    グレイ(マンセルN7)
  • サイズ(mm):
    幅396×奥行320×高さ582
  • ハブ寸法(mm):
    16
  • 消費電力(W):
    (100V)41.2、(200V)40.7、(242V)41.1
  • 定格寿命(時間):
    60000
  • 質量(g):
    8800
  • 仕様詳細:
    LED・電源ユニット込
  • 材質:
    本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、結線ボックス:アルミニウム合金鋳物
  • 使用温度範囲(℃):
    -20℃~+40℃
  • 耐雷サージ:
    15kV(コモンモード)
  • 付属品:
    本体、吊具:EYFHT20、位置ボックス:EYP14-16-G、プラグ:EXP16B×3個

(i)ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。

型番

EZL2041SA9-16-G 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZL2041SA9-16-G

1個

60,061( 66,067円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光灯器具40W×2灯用と比べて、消費電力約52%削減。
・コンパクトボディで実現する密閉形LED照明器具。
・光源色:5000K相当
・保護等級:IP65
・周波数:50Hz/60Hz共用
・演色:Ra80
・入力電圧:100V~242V

(i)ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-16-Gの型番EZL2041SA9-16-Gのページです。
型番EZL2041SA9-16-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-16-G

LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-16-G

    LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-28-G

    LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-28-G

      LEDioc 密閉形LED照明器具EZL1041SA9-22-G

      LEDioc 密閉形LED照明器具EZL1041SA9-22-G

        LEDioc 密閉形LED照明器具EZL1041SA9-28-G

        LEDioc 密閉形LED照明器具EZL1041SA9-28-G

          LEDioc 密閉形LED照明器具EZL1041SA9-16-G

          LEDioc 密閉形LED照明器具EZL1041SA9-16-G

            防爆形LEDランプ照明器具EXIDL2011SA1-28-G

            防爆形LEDランプ照明器具EXIDL2011SA1-28-G

              防爆形LEDランプ照明器具EXIDL2011SA1-22-G

              防爆形LEDランプ照明器具EXIDL2011SA1-22-G

                防爆形LEDランプ照明器具EXIDL2011SA1-16-G

                防爆形LEDランプ照明器具EXIDL2011SA1-16-G

                  住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940

                  住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940

                    LEDioc 密閉形LED照明器具EZL7041SA9-22

                    LEDioc 密閉形LED照明器具EZL7041SA9-22

                      メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 東芝ライテック 岩崎電気
                      通常価格 60,061円 60,635円 59,298円 59,744円 59,107円 71,451円 71,005円 70,815円 19,505円 58,598円
                      通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   5日目   9日目  
                      商品タイプ LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明
                      仕様 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 高天井用 高天井用 高天井用 照明器具 照明器具
                      全光束(lm) 3500 3500 3500 3500 3500 1160 1160 1160 450 3500
                      照明器具タイプ 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用
                      詳細タイプ パイプ吊形 パイプ吊形 直付形 直付形 直付形 パイプ吊形 パイプ吊形 パイプ吊形 - 角度可変形

                      LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-16-Gのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました