(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

端子箱 [4方出]EYP14-22-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

端子箱 [4方出]EYP14-22-G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,477円
税込単価
2,725円

【特長】・長寿命・高効率・水銀レス・紫外線レスなどのLEDの特長を最大限に引き...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    位置ボックス
  • 質量(g):
    1200

(i)ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。

型番

EYP14-22-G 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EYP14-22-G

4個

2,477( 2,725円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命・高効率・水銀レス・紫外線レスなどのLEDの特長を最大限に引き出す防爆形LED投光器
・適合電線管:16(PF1/2)

(i)ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

端子箱 [4方出]EYP14-22-Gの型番EYP14-22-Gのページです。
型番EYP14-22-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

端子箱 [4方出]EYP14-22-G

端子箱 [4方出]EYP14-22-G

    安全増防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形

    安全増防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形

      位置ボックスカバー EYG16-28-G

      位置ボックスカバー EYG16-28-G

        安全投光器用電球

        安全投光器用電球

          日動 安全投光器用交換球 レフ球(白熱球) 300W 220V 3650Lm

          日動 安全投光器用交換球 レフ球(白熱球) 300W 220V 3650Lm

            安全投光器白熱球

            安全投光器白熱球

              両口金ハロゲンランプ_ショートタイプ

              両口金ハロゲンランプ_ショートタイプ

                ハタヤ RGM水銀作業灯用バイス小

                ハタヤ RGM水銀作業灯用バイス小

                  フジマック FMC TRYレフ球500W

                  フジマック FMC TRYレフ球500W

                    岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                    岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                      エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

                      エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

                        メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 日動工業 日動工業 日動工業 ウシオライティング ハタヤリミテッド フジマック 岩崎電気 エーコー
                        通常価格 2,477円 8,573円 1,466円 1,467円 1,988円 3,001円 2,329円 1,687円 998円 19,744円 1,178円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   4日目   6日目   5日目   6日目   6日目   5日目  
                        商品タイプ 関連用品 関連用品 関連用品 - - - 交換球 関連用品 - 投光器 交換球
                        その他 オプション オプション オプション - - - オプション オプション - - -
                        詳細タイプ 位置ボックス フレキシブルフィッチング 位置ボックスカバー - - - - - - - -
                        質量(g) 1200 1200 - - - - - - - 2700.0 -

                        端子箱 [4方出]EYP14-22-Gのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました