(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防爆形LEDランプ照明器具EXIDL3011SA1-22-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防爆形LEDランプ照明器具EXIDL3011SA1-22-G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,059円
税込単価
81,465円

【特長】・ランプ交換可能な防爆形LED照明器具・光源色:6500k相当・保護等...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    高天井用
  • 全光束(lm):
    1160
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 詳細タイプ:
    40°ブラケット形
  • 光源色:
    昼白色
  • 色:
    グレイ(マンセルN7)
  • サイズ(mm):
    高さ265
  • ハブ寸法(mm):
    22
  • 外径(mm):
    Φ283
  • 消費電力(W):
    15
  • 全長(mm):
    630
  • 定格寿命(時間):
    40000
  • 質量(g):
    13000
  • 材質:
    本体:アルミニウム合金鋳物、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:鋳鉄品
  • 使用温度範囲(℃):
    0℃~35℃
  • 耐雷サージ:
    4kV(コモンモード)
  • 付属品:
    本体、吊具:EYIBF30、位置ボックス:EYB14-22-G、プラグ:EXP22B×3個

(i)ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。

型番

EXIDL3011SA1-22-G 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EXIDL3011SA1-22-G

1個

74,059( 81,465円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランプ交換可能な防爆形LED照明器具
・光源色:6500k相当
・保護等級:IP65
・適合ランプ:LDA15D-G
・周波数:50/60Hz共用
・演色:Ra70
・入力電圧:100V専用

(i)ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防爆形LEDランプ照明器具EXIDL3011SA1-22-Gの型番EXIDL3011SA1-22-Gのページです。
型番EXIDL3011SA1-22-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防爆形LEDランプ照明器具EXIDL3011SA1-22-G

防爆形LEDランプ照明器具EXIDL3011SA1-22-G

    防爆形LEDランプ照明器具EXIDL2011SA1-22-G

    防爆形LEDランプ照明器具EXIDL2011SA1-22-G

      防爆形LEDランプ照明器具EXIDL2011SA1-28-G

      防爆形LEDランプ照明器具EXIDL2011SA1-28-G

        防爆形LEDランプ照明器具EXIDL2011SA1-16-G

        防爆形LEDランプ照明器具EXIDL2011SA1-16-G

          防爆形LEDランプ照明器具EXIDL1011SA1-16-G

          防爆形LEDランプ照明器具EXIDL1011SA1-16-G

            LEDioc 密閉形LED照明器具EZL7041SA9-22

            LEDioc 密閉形LED照明器具EZL7041SA9-22

              LEDioc 密閉形LED照明器具EZL3041SA9-22-G

              LEDioc 密閉形LED照明器具EZL3041SA9-22-G

                LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-22-G

                LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-22-G

                  LEDioc 密閉形LED照明器具EZL8041SA9-0

                  LEDioc 密閉形LED照明器具EZL8041SA9-0

                    LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-16-G

                    LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-16-G

                      LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-28-G

                      LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-28-G

                        LEDioc 密閉形LED照明器具EZL1041SA9-22-G

                        LEDioc 密閉形LED照明器具EZL1041SA9-22-G

                          LEDioc 密閉形LED照明器具EZL9041SA9-16

                          LEDioc 密閉形LED照明器具EZL9041SA9-16

                            メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気
                            通常価格 74,059円 71,005円 71,451円 70,815円 69,033円 58,598円 60,253円 60,253円 54,208円 60,061円 60,635円 59,298円 57,962円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明
                            仕様 高天井用 高天井用 高天井用 高天井用 高天井用 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具
                            全光束(lm) 1160 1160 1160 1160 1160 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
                            照明器具タイプ 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用
                            詳細タイプ 40°ブラケット形 パイプ吊形 パイプ吊形 パイプ吊形 直付形 角度可変形 40°ブラケット形 パイプ吊形 スタンド形 パイプ吊形 パイプ吊形 直付形 特殊直付形

                            防爆形LEDランプ照明器具EXIDL3011SA1-22-Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました