(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高天井用照明器具 LEDioc CEILING HB エリアライトEHCL17731W/NSAN8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高天井用照明器具 LEDioc CEILING HB エリアライトEHCL17731W/NSAN8

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,251円
税込単価
82,776円

【特長】・エリア照明など幅広い用途に使用できるポール取り付けタイプのLED照明...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    高天井用
  • 全光束(lm):
    20000
  • 照明器具タイプ:
    2灯用
  • 詳細タイプ:
    広角タイプ
  • 光源色:
    昼白色
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ(mm):
    幅273×高さ148
  • 消費電力(W):
    (100V)173、(200V)166、(242V)164
  • 全長(mm):
    380
  • 定格寿命(時間):
    60000
  • 質量(g):
    8500
  • 仕様詳細:
    LED・電源ユニット込、アーム・ポール別
  • 材質:
    本体、枠:アルミダイカスト、前面部:強化ガラス、取付金具:ステンレス
  • 使用温度範囲(℃):
    -5~+35
  • 耐雷サージ:
    6kV(コモンモード)
  • 付属品:
    本体、金具:AEHCL12

(i)ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。

型番

EHCL17731W/NSAN8 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHCL17731W/NSAN8

1個

75,251( 82,776円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エリア照明など幅広い用途に使用できるポール取り付けタイプのLED照明器具。
・光源色:5000K相当
・保護等級:IP43
・周波数:50/60Hz共用
・演色:Ra70
・入力電圧:100~242V対応

(i)ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高天井用照明器具 LEDioc CEILING HB エリアライトEHCL17731W/NSAN8の型番EHCL17731W/NSAN8のページです。
型番EHCL17731W/NSAN8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高天井用照明器具 LEDioc CEILING HB エリアライトEHCL17731W/NSAN8

高天井用照明器具 LEDioc CEILING HB エリアライトEHCL17731W/NSAN8

    住宅用 ランプ交換可能形/ガーデンライト LED電球タイプ 照度センサー付 ポール径φ100

    住宅用 ランプ交換可能形/ガーデンライト LED電球タイプ 照度センサー付 ポール径φ100

      住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100

      住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100

        メーカー 岩崎電気 東芝ライテック 東芝ライテック
        通常価格 75,251円 35,827円 21,862円
        通常出荷日 9日目   5日目   5日目  
        商品タイプ LED照明 LED照明 LED照明
        仕様 高天井用 照明器具 照明器具
        全光束(lm) 20000 200 -
        照明器具タイプ 2灯用 1灯用 1灯用
        詳細タイプ 広角タイプ - -

        高天井用照明器具 LEDioc CEILING HB エリアライトEHCL17731W/NSAN8のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました