(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮光用衝立用シート

遮光用衝立用シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,221円 ~ 14,363円
税込価格
10,143円 ~ 15,799円

【特長】・遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。・溶接...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.35
  • 材質1:
    防炎性軟質塩化ビニール
  • 長さ(mm):
    1985

(i)ご注意

  • レーザー溶接における遮光には使用できません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
日本防炎協会試験番号
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ダークグリーン
985
4571163732061
793-3819
1300
A1210218
適合フレーム:YS-12SF、YS-12SC、YS-12JF、YS-12JC

1個

9,221( 10,143円 )

1日目

ダークグリーン
1985
4571163732092
793-3827
2100
A1210218
適合フレーム:YS-22SF、YS-22SC、YS-22JF、YS-22JC

1個

14,363( 15,799円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。
・溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。
・フレームとシートのすき間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
【材質】
・防炎性軟質塩化ビニール

(i)ご注意

  • レーザー溶接における遮光には使用できません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光用衝立用シート

遮光用衝立用シート

    火花用衝立用シート(片面コーティング)

    火花用衝立用シート(片面コーティング)

      火花用衝立用シート(両面コーティング)

      火花用衝立用シート(両面コーティング)

        溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

        溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

          溶接遮光用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

          溶接遮光用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

            ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”

            ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”

              遮光用衝立フレンチ 1818型/遮光用フレンチ替えシート

              遮光用衝立フレンチ 1818型/遮光用フレンチ替えシート

                遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム

                遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム

                  溶接火花用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

                  溶接火花用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

                    遮光用衝立“エクラン”(アルミニウムフレーム)

                    遮光用衝立“エクラン”(アルミニウムフレーム)

                      溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易

                      溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易

                        遮光用衝立パピヨン 1818型/遮光用パピヨン替えシート

                        遮光用衝立パピヨン 1818型/遮光用パピヨン替えシート

                          のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)固定足タイプ(単体型)

                          のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)固定足タイプ(単体型)

                            メーカー 吉野 吉野 吉野 トラスコ中山 アズワン 吉野 吉野 吉野 アズワン 吉野 トラスコ中山 吉野 吉野
                            通常価格 9,221円 10,533円 15,659円 8,701円 37,019円 31,858円 22,439円 19,507円 54,652円 13,821円 8,462円 21,858円 29,341円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   8日目~   5日目~   5日目   1日目~   8日目   5日目   1日目   5日目   8日目  
                            厚み(mm) 0.35 - - - - - 0.35 - - - 0.3 0.35 0.35
                            材質1 防炎性軟質塩化ビニール 耐炎繊維織物 難燃シリコン片面コーティング - - - 本体:アルミニウム シート:防炎性軟質塩化ビニール - - シート:防炎性軟質塩化ビニール - シート:防炎性軟質塩化ビニール シート:防炎性軟質塩化ビニール
                            長さ(mm) 1985 1985 1985 - - 2000 - - - - - - -

                            遮光用衝立用シートのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            シートの貼り換え
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/18
                            遮光衝立のシートが汚れてきたため貼り換えしました。
                            衝立のフレームは損傷も無くまだまだ使用できるので
                            維持費が安く済みました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました