(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YMKF-E
“ウェルディングキット” ヤマト ウエルディングキット YMKF-Eガタ(カント

“ウェルディングキット” YMKF-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,628円 73,465円
税込単価
89,791円 80,812円

【特長】・溶断作業に必要な器具が収納されています。・新JIS対応品です。・調整...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス溶断器
  • 切断能力(mm):
    1~30
  • 溶接能力(mm):
    2.0~6.0
  • 型式詳細:
    ウエルディングキット
  • 適合火口:
    M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)
  • 質量(g):
    10000.0
  • 全長(mm):
    555

(i)ご注意

  • 関東式、関西式の違いは、ボンベの取付ねじ部のみです。

Loading...

YMKF-E の仕様・寸法情報

型番
型式
タイプ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YMKF-E

中型(関東式)
関東(メッキ)
4560125827761
820-6656

1個

81,628円

73,465

( 80,812円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶断作業に必要な器具が収納されています。
・新JIS対応品です。
・調整器は圧力計カバー付です。
【用途】
・出張現場でのガス溶断作業に。

(i)ご注意

  • 関東式、関西式の違いは、ボンベの取付ねじ部のみです。

カタログ

 

YMKF-Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ウェルディングキット”の型番YMKF-Eのページです。
型番YMKF-Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ウェルディングキット”

“ウェルディングキット”

    KSランラン

    KSランラン

      小型混合器“ミックボーイ”

      小型混合器“ミックボーイ”

        アセチレン用調整器(逆火防止器付)

        アセチレン用調整器(逆火防止器付)

          1/4"-3/4" チッソブローセット

          1/4"-3/4" チッソブローセット

            アセチレン枠

            アセチレン枠

              メーカー ヤマト産業 カミマル ヤマト産業 千代田精機 エスコ 阪口製作所
              通常価格 74,537円 240,000円 95,034円 24,041円 25,930円 2,412円
              通常出荷日 1日目~   7日目   18日目   1日目   2日目   7日目  
              商品タイプ ガス溶断器 ガス溶接器 ガス切断器用品 ガス調節器 ガス溶接器 -
              切断能力(mm) 1~30 - - - - -
              溶接能力(mm) 2.0~6.0 - - - - -
              型式詳細 ウエルディングキット - - - - -
              適合火口 M1A、M2A、M3A、200~500(7本付) - - - - -

              “ウェルディングキット”のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              YMKF-W
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              型式 タイプ JANコード トラスココード

              74,537円

              ( 81,991円 )
              1個 -

              4日目

              中型(関西式)関西(メッキ)4560125827778820-6657

              ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました