(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:W5330-K22-JP
充電アングルインパクトツール(20V) IR 3/8インチ ジュウデンアングルインパクトレン

充電アングルインパクトツール(20V) W5330-K22-JP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
142,286円 100,027円
税込単価
156,515円 110,030円

【特長】・反力の生じない245N・mのトルクにより、使用者の指の関節を痛めるこ...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    245
  • 電圧(V):
    DC20
  • 無負荷回転数(min-1):
    0~1900
  • 質量(g):
    2270.0
  • 打撃数(min[[の-1乗]]):
    3000
  • 容量(Ah):
    2.5

型番

W5330-K22-JP 解除

Loading...

W5330-K22-JP の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
差込角(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W5330-K22-JP

0663024011362
821-7926
9.5

1個

142,286円

100,027

( 110,030円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反力の生じない245N・mのトルクにより、使用者の指の関節を痛めることなく手の届きにくい作業を難なくこなします
・メンテナンス可能なヘッドが長寿命をサポート。数箇所のクイックスクリューをはずすだけで内部にアクセスすることができ、部品とツール交換のコストを節減
・スチール強化アルミニウムで作られたハンマーケースと非常にタフなナイロン筐体は、高さ1.8mからの度重なる落下や各種薬剤への耐久性を備えます
・使いやすい位置に備えられた 正転/逆転スイッチにより、高いコントロール性を確保
・人間工学デザインから生まれた ハンドルと快適なグリップで、ラチェットと同じリーチを実現
【用途】
・自動車関係など一般産業用に

カタログ

 

W5330-K22-JPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電アングルインパクトツール(20V)の型番W5330-K22-JPのページです。
型番W5330-K22-JPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電アングルインパクトツール(20V)

充電アングルインパクトツール(20V)

    シヤーレンチ(単相100V)

    シヤーレンチ(単相100V)

      シヤーレンチ(単相200V)

      シヤーレンチ(単相200V)

        インパクトレンチ WR22SE・WR25SE

        インパクトレンチ WR22SE・WR25SE

          EZ7552 インパクトレンチ 18V

          EZ7552 インパクトレンチ 18V

            メーカー IR(インガソール・ランド) TONE TONE HiKOKI(旧日立工機) Panasonic
            通常価格 142,286円 212,861円 212,839円 71,096円 24,870円
            通常出荷日 1日目   5日目   5日目   4日目   1日目   当日出荷可能
            最大締付トルク(N・m) 245 - - 620 -
            電圧(V) DC20 単相100 単相200 - -
            無負荷回転数(min-1) 0~1900 - - 1400 -
            質量(g) 2270.0 - - - -
            打撃数(min[[の-1乗]]) 3000 - - - -

            充電アングルインパクトツール(20V)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            W5350-K22-JP
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード トラスココード 差込角(mm)

            142,286円

            ( 156,515円 )
            1個 -

            1日目

            0663024011478821-792712.7

            インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました