(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接テーブルシステム用アクセサリー ねじアダプター

溶接テーブルシステム用アクセサリー ねじアダプター
通常単価(税別)
5,011円
税込単価
5,512円

【特長】・溶接テーブル裏面から装着することで、当該テーブル穴をねじ穴として使用...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    520
  • トラスココード:
    818-8525
  • 材質1:
    炭素鋼(SS400)
  • ねじ穴:
    2
  • ねじ穴サイズ:
    M10

型番

TXB6204-K04 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TXB6204-K04

1個

5,011( 5,512円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接テーブル裏面から装着することで、当該テーブル穴をねじ穴として使用することができるアクセサリーです。
【用途】
・各種溶接作業に。

商品情報

商品仕様

【型番:TXB6204-K04】
・溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用
・ねじ穴:2
・ねじ穴サイズ:M10
・材質:炭素鋼(SS400)

TXB6204-K04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接テーブルシステム用アクセサリー ねじアダプターの型番TXB6204-K04のページです。
型番TXB6204-K04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接テーブルシステム用アクセサリー ねじアダプター

溶接テーブルシステム用アクセサリー ねじアダプター

    溶接棒ホルダ用上部絶縁カバー

    溶接棒ホルダ用上部絶縁カバー

      S300用ホルダー先端上下カバー

      S300用ホルダー先端上下カバー

        300A ケーブルジョイント(雌/雄)

        300A ケーブルジョイント(雌/雄)

          0-103mm/  60mm シャコ万力

          0-103mm/ 60mm シャコ万力

            0-100mm/ 53mm シャコ万力

            0-100mm/ 53mm シャコ万力

              0- 26mm/ 25mm シャコ万力

              0- 26mm/ 25mm シャコ万力

                メーカー Strong Hand Tools 三立電器 三立電器 エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 5,011円 543円 1,541円 870円 3,120円 3,414円 1,763円
                通常出荷日 1日目   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目  
                質量(g) 520 - - - - - -
                トラスココード 818-8525 - - - - - -
                材質1 炭素鋼(SS400) - - - - - -
                ねじ穴 2 - - - - - -
                ねじ穴サイズ M10 - - - - - -

                溶接テーブルシステム用アクセサリー ねじアダプターのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました