(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ホールディングファンクションソケット8740C” 差込角12.7mm

“ホールディングファンクションソケット8740C” 差込角12.7mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,063円
税込単価
2,269円

【特長】・各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。・ホールデ...

詳細情報を確認する

  • 差込角(mm):
    12.7
  • JANコード:
    4013288183217
  • トラスココード:
    819-5949
  • 質量(g):
    60.500
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • 全長(mm):
    60
  • 対辺寸法(mm):
    4
  • 材質2:
    表面処理:クロムメッキ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

003820

3個

2,063( 2,269円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
・ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
・クロムメッキ仕上げです。
・対辺六角形状タイプのソケットです。

カタログ

 

Loading...

003820で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ホールディングファンクションソケット8740C” 差込角12.7mmの型番003820のページです。
型番003820に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ホールディングファンクションソケット8740C” 差込角12.7mm

“ホールディングファンクションソケット8740C” 差込角12.7mm

    ヘックスソケット スタンダードタイプ(差込角12.7mm)

    ヘックスソケット スタンダードタイプ(差込角12.7mm)

      メーカー WERA ミトロイ
      通常価格 2,063円 1,286円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      差込角(mm) 12.7 12.7
      JANコード 4013288183217 -
      トラスココード 819-5949 -
      質量(g) 60.500 -
      材質1 特殊工具鋼 -

      “ホールディングファンクションソケット8740C” 差込角12.7mmのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました