(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテクターツールケース IP67

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAK-6BK
プロテクターツールケース IP67 TRUSCO プロテクターツールケース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,668円
税込単価
4,035円

精密機械の保管、移送に最適なプロテクターツールケース。【特長】・耐久性、密閉性...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    クッション:ウレタン

型番

TAK-6BK 解除

Loading...

プロテクターツールケース TAK-6BKの仕様

プロテクターツールケースの外観

プロテクターツールケースの外観

プロテクターツールケースの外観・寸法

プロテクターツールケースの外観・寸法

防滴パッキン

防滴パッキン

  • 有効内寸:間口213×奥行116×高さ50mm
  • 外寸:間口239×奥行144×高さ70mm
  • 質量:330g
  • 耐荷重:5kg
  • セット内容・付属品:緩衝ウレタン

※こちらの商品画像は代表画像です。

商品情報を表示

TAK-6BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
外寸(mm)
JANコード
トラスココード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAK-6BK

本体
239×144×70
4989999480733
818-9494
0.33

1個

3,668( 4,035円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

精密機械の保管、移送に最適なプロテクターツールケース。
【特長】
・耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケース。
・本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守る。
・シリンダ錠取付不可。
・防水タイプ。
・色:ブラック。
・本体の材質:ポリプロピレン(PP)。
・クッションの材質:ウレタン。
・生産国:中国。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロテクターツールケース IP67の型番TAK-6BKのページです。
型番TAK-6BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロテクターツールケース IP67

プロテクターツールケース IP67

    プロテクターツールケースML

    プロテクターツールケースML

      ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

      ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

        ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

        ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

          スモールケース 小型プロテクターツールケース

          スモールケース 小型プロテクターツールケース

            ストームケース 大型プロテクターツールケース

            ストームケース 大型プロテクターツールケース

              プロテクターツールケースロングタイプ(キャスター付)

              プロテクターツールケースロングタイプ(キャスター付)

                プロテクターツールケース 外寸240×198×108

                プロテクターツールケース 外寸240×198×108

                  ラージケース 1780

                  ラージケース 1780

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン トラスコ中山 トラスコ中山 ペリカン
                    通常価格 3,668円 10,406円 54,379円 31,749円 7,818円 69,010円 34,535円 5,801円 131,018円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目  
                    材質2 クッション:ウレタン クッション:ウレタン - - - - クッション:ウレタン クッション:ウレタン -

                    プロテクターツールケース IP67のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    TAK-8BK
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ 外寸
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 重量
                    (kg)

                    4,535円

                    ( 4,989円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    本体246×175×804989999480757818-94960.44

                    プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました