(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯鉄カッター 460mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSSC-240
帯鉄カッター 460mm TRUSCO オビテツカッター 240MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,914円
税込単価
5,405円

【特長】・バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。・鉄板・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ハンドル部:スチール
  • 材質2:
    刃部:特殊鋼
  • 材質3:
    グリップ部:塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 切断の際、帯鉄がはじける場合が有りますので、グリップのところまで離れて作業してください。
  • 切断の際、帯鉄がはじける場合が有りますので、グリップのところまで離れて作業してください。

型番

TSSC-240 解除

Loading...

帯鉄カッター 460mmの詳細例

帯鉄カッター 460mm 商品イメージ

帯鉄カッター 460mm 商品イメージ

帯鉄カッター 460mmの仕様

TSSC-460 寸法図

TSSC-460 寸法図

  • 切断能力厚さ×幅:1.2×51mm
  • 全長:460mm
  • 摘要:替刃式
  • 適合替刃:TSSC-460K
  • 材質:ハンドル部:スチール/刃部:特殊鋼
  • 質量/質量単位:1.4kg

使用上のご注意

  • ※ 切断の際、帯鉄がはじける場合が有るので、グリップのところまで離れて作業してください。
商品情報を表示

TSSC-240 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
切断能力:厚さ×幅(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
摘要
適合替刃
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSSC-240

0.9×32
310
4989999482126
818-6959
300.0
一体型
なし

1個

4,914( 5,405円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。
・鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
【用途】
・鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
【材質】
・ハンドル部:スチール
・刃部:特殊鋼
・グリップ部:塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 切断の際、帯鉄がはじける場合が有りますので、グリップのところまで離れて作業してください。
  • 切断の際、帯鉄がはじける場合が有りますので、グリップのところまで離れて作業してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

帯鉄カッター 460mmの型番TSSC-240のページです。
型番TSSC-240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯鉄カッター 460mm

帯鉄カッター 460mm

    バンドカッター

    バンドカッター

      帯鉄カッター

      帯鉄カッター

        帯鉄カッター “スライディングストライカー”

        帯鉄カッター “スライディングストライカー”

          帯鉄カッター 替刃

          帯鉄カッター 替刃

            メタルスニップス

            メタルスニップス

              ズンギリボルトカッター

              ズンギリボルトカッター

                替刃式鋸“プラマーソー”替刃

                替刃式鋸“プラマーソー”替刃

                  バンドカッター替 刃

                  バンドカッター替 刃

                    モンスターニッパ

                    モンスターニッパ

                      ハンドニブラー 185mm

                      ハンドニブラー 185mm

                        アンギュラーカッター

                        アンギュラーカッター

                          ステンレス万能鋏ロング ワイヤーカット付 225mm MS-225W

                          ステンレス万能鋏ロング ワイヤーカット付 225mm MS-225W

                            メーカー トラスコ中山 松阪商事 ヒット ヒット ヒット TRAD ヒット 河部精密工業 松阪商事 ヒット SK-11 ヒット TAKAGI
                            通常価格 4,914円 6,616円 7,551円 22,312円 8,950円 1,730円 25,409円 1,159円 8,575円 15,710円 3,425円 14,503円 1,421円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質1 ハンドル部:スチール - - - - - - - - - - - -
                            材質2 刃部:特殊鋼 - - - - - - - - - - - -
                            材質3 グリップ部:塩化ビニール(PVC) - - - - - - - - - - - -

                            帯鉄カッター 460mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSSC-460
                            TSSC-670
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切断能力:厚さ×幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 摘要 適合替刃

                            8,609円

                            ( 9,470円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.2×514604989999482133818-69601400.0替刃式TSSC-460K

                            19,121円

                            ( 21,033円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.2×516304989999482157818-69613000.0一体型なし

                            切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました