(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止フィルムシート 防炎性なし 1.0×1830×12M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

帯電防止フィルムシート 防炎性なし 1.0×1830×12M

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
70,911円 53,601円
税込単価
78,002円 58,961円

【特長】・帯電を防止する特殊配合により、埃、チリの付着を防止します。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    1
  • 幅(mm):
    1830
  • 商品タイプ:
    静電気対策シート
  • 長さ(m):
    12
  • 色:
    ブルー
  • 詳細色:
    ブルー透明
  • 表面抵抗値(Ω):
    10の10乗~10の11乗
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • TSEF-10(厚み1.0mm)に防炎性はありません。

型番

TSEF-BN-10 解除

Loading...

【特長】
・帯電を防止する特殊配合により、埃、チリの付着を防止します。
【用途】
・クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。
・精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材。
【商品仕様】
・色:ブルー透明
・幅(mm):1830
・長さ(m):12
・厚さ(mm):1
・表面抵抗値:10[[の10乗]]~10[[の11乗]]Ω
・防炎性能:日本防炎協会登録品
・JANコード:4989999466775
・トラスココード:818-3816
・質量:29kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSEF-BN-10

1個

70,911円

53,601

( 58,961円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電を防止する特殊配合により、埃、チリの付着を防止します。
【用途】
・クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。
・精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材。
【商品仕様】
・色:ブルー透明
・幅(mm):1830
・長さ(m):12
・厚さ(mm):1
・表面抵抗値:10[[の10乗]]~10[[の11乗]]Ω
・防炎性能:日本防炎協会登録品
・JANコード:4989999466775
・トラスココード:818-3816
・質量:29kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • TSEF-10(厚み1.0mm)に防炎性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

帯電防止フィルムシート 防炎性なし 1.0×1830×12Mの型番TSEF-BN-10のページです。
型番TSEF-BN-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止フィルムシート 防炎性なし 1.0×1830×12M

帯電防止フィルムシート 防炎性なし 1.0×1830×12M

    帯電防止防炎フィルムシート UVカット、防虫 1370mm×30m 0.3mm厚

    帯電防止防炎フィルムシート UVカット、防虫 1370mm×30m 0.3mm厚

      帯電防止透明 スカイポリフィルム

      帯電防止透明 スカイポリフィルム

        帯電防止防炎フィルムシートUVカット遮光 0.3×1370×30M

        帯電防止防炎フィルムシートUVカット遮光 0.3×1370×30M

          非帯電フィルム

          非帯電フィルム

            帯電防止窓用フイルム ビニラス

            帯電防止窓用フイルム ビニラス

              静電気帯電防止マット

              静電気帯電防止マット

                導電袋

                導電袋

                  エコノミー導電マット

                  エコノミー導電マット

                    導電ゴムシート

                    導電ゴムシート

                      アズピュア導電性PVCシート 30m

                      アズピュア導電性PVCシート 30m

                        導電カットマット

                        導電カットマット

                          静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

                          静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アキレス トラスコ中山 アズワン アキレス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 70,911円 54,042円 45,627円 53,987円 28,124円 35,647円 78,450円 9,550円 22,500円 102,274円 42,115円 4,956円 11,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   8日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            厚み(mm) 1 0.3 - - - 0.2 - 0.05 2 - 0.3 2 0.085
                            幅(mm) 1830 1370 1200 - 1000 1000 1000 - - 1000 1370 - -
                            商品タイプ 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策用品 - 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策マット 静電気対策用品 静電気対策マット 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策マット 静電気対策用品
                            長さ(m) 12 30 - - - 10 10 - 10 10 30 - -
                            ブルー 他色 ブルー - ブルー - - - - - - ブルー -

                            帯電防止フィルムシート 防炎性なし 1.0×1830×12Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました