(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニ六角棒レンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニ六角棒レンチ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
5,707円
税込単価
6,278円

【特長】高品質な鋼材と優れた熱処理によって維持されている高硬度なミニ六角レンチ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ:
    標準タイプ
  • 二面幅寸法(mm):
    27
  • 全長(L寸法)(mm):
    250
  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm):
    100
  • 単品・セット区分:
    単品
  • JANコード:
    4989999047073
  • トラスココード:
    389-5823
  • 質量(g):
    1784
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    表面処理:黒染め
  • 首下寸法(mm):
    100
  • 特長:
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
  • 材質:
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 硬度:
    HRC50~58

型番

TRRS-270 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRRS-270

10

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高品質な鋼材と優れた熱処理によって維持されている高硬度なミニ六角レンチです。
細かい場所にもお使いいただけるため、取り回しやすいです。
【用途】
ボルト、ナットの締付け、取り外し作業に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ六角棒レンチの型番TRRS-270のページです。
型番TRRS-270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニ六角棒レンチ

ミニ六角棒レンチ

    トラスコ中山 L形 六角棒レンチ(ショートタイプ)

    トラスコ中山 L形 六角棒レンチ(ショートタイプ)

      六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

      六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

        トラスコ中山 六角棒L形レンチ

        トラスコ中山 六角棒L形レンチ

          ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

          ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

            エイト 六角棒スパナ 標準寸法

            エイト 六角棒スパナ 標準寸法

              テーパーヘッド 六角棒スパナ

              テーパーヘッド 六角棒スパナ

                ボールポイント六角棒レンチ(ボルトキャッチ機能付)

                ボールポイント六角棒レンチ(ボルトキャッチ機能付)

                  TRUSCO 六角棒レンチ ロングタイプ

                  TRUSCO 六角棒レンチ ロングタイプ

                    ボールポイント六角棒スパナ セミロング(ミリ)

                    ボールポイント六角棒スパナ セミロング(ミリ)

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 エイト トラスコ中山 トラスコ中山 エイト エイト 旭金属工業 トラスコ中山 エイト
                      通常価格 5,707円 3,615円 60円 6,043円 8,214円 2,700円 606円 852円 6,893円 410円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目  
                      種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ - - -
                      先端タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ ボールポイント - ボールポイント - - -
                      二面幅寸法(mm) 27 - - - 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 - 2 - 22 -
                      全長(L寸法)(mm) 250 - - - - - 58 - 400 -
                      六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm) 100 - - - - - 12 - - -

                      ミニ六角棒レンチのレビュー

                      評価 3.5 平均満足度:3.5 4件のレビュー
                      出先
                      評価 4.0満足度:4.02021/08/26
                      出先仕様に
                      コンパクトなのがよいので
                      こちらスペ−スとらず便利で
                      重宝します

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      メンテ
                      評価 4.0満足度:4.02021/08/26
                      メンテ型の
                      バラシ等に
                      使用します
                      たくさん在庫ないと
                      とりあいになるので

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      製品に使用しています
                      評価 3.0満足度:3.02021/07/07
                      当社で製作している製品の中で六角穴付止めねじに使用しています。今まで使用していた物が無くなったので、使用している六角穴付止めねじの二面巾にあった商品が一緒にそろうので、このメーカーの商品を選定しました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      金型部品
                      評価 3.0満足度:3.02021/06/10
                      金型部品のΦ1以下部分に使用しています。安価でとても重宝しています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました