(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,655円
税込単価
41,421円

【特長】・温度・湿度に加え大気圧を測定することが可能なデータロガーです。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    0~50
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    10~95
  • 湿度最小表示(%RH):
    1
  • JANコード:
    4589413190073
  • 質量(g):
    62.000
  • トラスココード:
    819-5884
  • 材質1:
    本体:ポリカーボネート
  • 測定項目:
    温度・湿度・大気圧
  • 奥行(mm):
    18
  • 高さ(mm):
    55
  • 幅(mm):
    78
  • 電源:
    単3アルカリ電池×1本(付属)
  • 通信:
    USB通信、シリアル通信(RS-232C)

(i)ご注意

  • USB通信ケーブル
  • 専用ソフトウェア
  • USB通信ケーブル 専用ソフトウェア

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-73U

1個

37,655( 41,421円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度・湿度に加え大気圧を測定することが可能なデータロガーです。
【用途】
・定温倉庫、病院、美術館、ビル設備の温度湿度管理に。

(i)ご注意

  • USB通信ケーブル
  • 専用ソフトウェア
  • USB通信ケーブル 専用ソフトウェア

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”の型番TR-73Uのページです。
型番TR-73Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

    クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

    クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

      熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)

      熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)

        TR-72nw 温度(湿度)記録計

        TR-72nw 温度(湿度)記録計

          サーモレコーダー

          サーモレコーダー

            データロガー 温度用 LR5011

            データロガー 温度用 LR5011

              T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-574

              T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-574

                熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

                熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

                  照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                  照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                    ネットワークサーモレコーダー

                    ネットワークサーモレコーダー

                      組込み型温度計 AD-5658

                      組込み型温度計 AD-5658

                        T&D CO2レコーダ TR-76Ui

                        T&D CO2レコーダ TR-76Ui

                          照度紫外線温湿度データロガー

                          照度紫外線温湿度データロガー

                            メーカー T&D T&D エー・アンド・デイ アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 エー・アンド・デイ T&D 東京硝子器械 エー・アンド・デイ 三商 アズワン
                            通常価格 37,655円 32,742円 2,432円 31,693円 31,402円 19,800円 41,000円 3,387円 41,931円 29,092円 2,000円 54,000円 41,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   5日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   19日目   1日目~   3日目   1日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 熱中症指数モニター - 温湿度記録計 - - 熱中症指数モニター 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計 組み込み型温度計 - -
                            測定温度範囲(℃) 0~50 0~55 0~50 - - - - 0~50 0~55 - -39.9〜110 - -
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 0.1 - - - - 0.1 - - 0.1 - -
                            測定湿度範囲(%RH) 10~95 10~95 20~90 - - - - 20~90 10~95 - - - -
                            湿度最小表示(%RH) 1 1 1 - - - - 1 - - - - -

                            温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました