(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,343円
税込単価
31,177円

【特長】・有線LAN機能を持ち、パソコンとUSB通信にも対応している電池駆動の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~110
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • JANコード:
    4589413190042
  • 質量(g):
    55
  • トラスココード:
    819-5878
  • 材質1:
    本体:ポリカーボネート
  • 測定項目:
    温度
  • 奥行(mm):
    26
  • 高さ(mm):
    58
  • 幅(mm):
    78
  • 電源:
    単3アルカリ電池×2本(付属)、単3ニッケル水素電池×2本(別売)、USBバスパワー(別売)、ACアダプタ(別売)
  • 通信:
    有線LAN、USB通信

型番

TR-71NW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-71NW

10

1個

28,343( 31,177円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有線LAN機能を持ち、パソコンとUSB通信にも対応している電池駆動のデータロガーです。
【用途】
・定温倉庫、病院、美術館、ビル設備の温度管理に。
・POE IEEE802、308対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプの型番TR-71NWのページです。
型番TR-71NWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプ

クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプ

    T&D 温度記録計 おんどとり TR-71nw

    T&D 温度記録計 おんどとり TR-71nw

      照度/紫外線/温度/湿度データロガー

      照度/紫外線/温度/湿度データロガー

        サーモレコーダー

        サーモレコーダー

          T&D TR-701AW ネットワークサーモレコーダー

          T&D TR-701AW ネットワークサーモレコーダー

            TR-72nw 温度(湿度)記録計

            TR-72nw 温度(湿度)記録計

              温度記録計 TR-71nw

              温度記録計 TR-71nw

                照度紫外線温湿度データロガー

                照度紫外線温湿度データロガー

                  照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                  照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                    組込み型 最高・最低温度計 AD-5656A

                    組込み型 最高・最低温度計 AD-5656A

                      ネットワークサーモレコーダー

                      ネットワークサーモレコーダー

                        最高最低温度計 AD-5656A

                        最高最低温度計 AD-5656A

                          T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-574

                          T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-574

                            メーカー T&D 三商 T&D 東京硝子器械 三商 アズワン アズワン アズワン T&D エー・アンド・デイ 東京硝子器械 アズワン 三商
                            通常価格 28,343円 27,000円 35,000円 31,402円 32,000円 31,693円 27,000円 41,000円 41,931円 2,873円 29,092円 3,184円 41,000円
                            通常出荷日 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目~   19日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計 - - - - 温湿度記録計(ロガー) 組み込み型温度計 温湿度記録計 - -
                            測定温度範囲(℃) -40~110 - 0~55(サーミスタ) - - - - - 0~55 -40〜69.9 - - -
                            温度最小表示(℃) 0.1 - - - - - - - - 0.1 - - -
                            JANコード 4589413190042 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 55 - 約62(電池含む) - - - - - 約45 - - - -

                            クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました