(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

おんどとり センサ延長ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

おんどとり センサ延長ケーブル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,001円
税込単価
3,301円

【特長】・おんどとり用のセンサー延長ケーブルです。【商品仕様】・対応センサー:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • ケーブル長(m):
    3
  • センサ:
    温湿度センサー(THA-3001、THA-3151、SHA-3151)、照度UVセンサー(ISA-3151)、温度センサー(TR-1106、1220、1320、0106、0206、0306、0406、0506、0706)
  • 耐熱温度(℃):
    -25~60
  • JANコード:
    4589413190998
  • 質量(g):
    69
  • トラスココード:
    819-5873
  • 材質1:
    塩化ビニール被覆電線

型番

TR-1C30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-1C30

10

1個

3,001( 3,301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・おんどとり用のセンサー延長ケーブルです。
【商品仕様】
・対応センサー:温湿度センサー(THA-3001、THA-3151、HHA-3151)、照度UVセンサー(ISA-3151)、温度センサー(TR-1106、1220、1320、0106、0206、0306、0406、0506、0706)
・耐熱温度:-25~60℃
・ケーブル長3m
・防水性能なし
・JANコード:4589413190998
・トラスココード:819-5873
・質量:69g
【材質/仕上】
・塩化ビニール被覆電線

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

おんどとり センサ延長ケーブルの型番TR-1C30のページです。
型番TR-1C30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

おんどとり センサ延長ケーブル

おんどとり センサ延長ケーブル

    CHINO 圧着低温形K熱電対

    CHINO 圧着低温形K熱電対

      T熱電対用補償導線

      T熱電対用補償導線

        US-15C USB通信ケーブル

        US-15C USB通信ケーブル

          T熱電対フレキシブルプローブ

          T熱電対フレキシブルプローブ

            壁面表面サーミスタ温度プローブ

            壁面表面サーミスタ温度プローブ

              4ch温度ロガー SK-L400T

              4ch温度ロガー SK-L400T

                テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)

                テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)

                  シリアル通信ケーブル TRシリーズ

                  シリアル通信ケーブル TRシリーズ

                    シリアル通信ケーブル TR-07C

                    シリアル通信ケーブル TR-07C

                      Kタイプ熱電対プローブ ADシリーズ

                      Kタイプ熱電対プローブ ADシリーズ

                        デジタル温度計用 延長用補償導線 TNA-4

                        デジタル温度計用 延長用補償導線 TNA-4

                          K熱電対センサ用中継ケーブル

                          K熱電対センサ用中継ケーブル

                            メーカー T&D チノー アズワン アズワン テストー テストー 東京硝子器械 テストー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 3,001円 15,634円 3,959円 1,500円 9,501円 13,000円 38,572円 15,903円 2,500円 4,500円 1,800円 4,200円 6,000円
                            通常出荷日 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   12日目   1日目   1日目~   1日目   12日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ 熱感知センサー その他アクセサリ - 熱感知センサー 熱感知センサー 温湿度記録計(ロガー) 熱感知センサー - - - - -
                            ケーブル長(m) 3 - - - - - - - - - - - -
                            センサ 温湿度センサー(THA-3001、THA-3151、SHA-3151)、照度UVセンサー(ISA-3151)、温度センサー(TR-1106、1220、1320、0106、0206、0306、0406、0506、0706) - - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度(℃) -25~60 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4589413190998 - - - - - - - - - - - -

                            おんどとり センサ延長ケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました