(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TR-0106
温度センサー おんどとり用 TRシリーズ オンドトリ オンドセンサ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

おんどとり用のオプション温度センサーです。材質:TPE樹脂被覆センサ/フッ素樹...

詳細情報を確認する

型番

TR-0106 解除

Loading...

 
カタログを表示

TR-0106 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
適合機種
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-0106

-40~100
4589413190684
10.000
819-5868
TPE樹脂被覆センサ
TR-71WB/71NW/73U/71WF/701AW/701NW/71S/72S/71U/72U/71UI/72UI/71W/72W/71A
10

1個

2,500( 2,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

おんどとり用のオプション温度センサーです。
材質:TPE樹脂被覆センサ/フッ素樹脂被覆
測定温度範囲(℃):-40~100/-60~155

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度センサー おんどとり用 TRシリーズの型番TR-0106のページです。
型番TR-0106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

    カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

    カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

      デジタル温度計 TC用キャリングケース

      デジタル温度計 TC用キャリングケース

        温湿度センサー RSH-2010

        温湿度センサー RSH-2010

          温湿度センサ

          温湿度センサ

            高温用温湿度プローブ

            高温用温湿度プローブ

              デジタル温度計用センサー LK-300S

              デジタル温度計用センサー LK-300S

                温湿度センサ TRシリーズ

                温湿度センサ TRシリーズ

                  内部温度センサー TA410-2

                  内部温度センサー TA410-2

                    K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)

                    K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)

                      カスタム LK-1200i デジタル温度計用センサー

                      カスタム LK-1200i デジタル温度計用センサー

                        テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

                        テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

                          照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                          照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                            メーカー T&D 三商 ライン精機 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 三商 T&D 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 三商 テストー T&D
                            通常価格 2,500円 12,100円 3,682円 10,231円 16,000円 107,783円 9,700円 7,800円 5,861円 13,600円 24,500円 16,000円 35,000円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   7日目   7日目   4日目   5日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            温度センサー おんどとり用 TRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TR-1106
                            TR-5106
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?測定温度範囲
                            (℃)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 適合機種

                            3,800円

                            ( 4,180円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10-60~15545894131906538.000819-5872フッ素樹脂被覆TR-71WB/71NW/71WF/71S/71U/71UI/71W/701AW/701NW/71A

                            3,800円

                            ( 4,180円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10-60~15545894131907458.000819-5875フッ素樹脂被覆TR4/TR-52I/RTR502B/502BL/TR-52/52S/RTR-52A/52AL/RTR-502/502L

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました