(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

おんどとり LS14250電池単体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

おんどとり LS14250電池単体

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,414円
税込単価
1,555円

【特長】・リチウム電池(LS14250)です。【材質】・本体:リチウムメタル

詳細情報を確認する

  • 対応機種:
    RTR-501、502、503、505
  • JANコード:
    4589413191261
  • 質量(g):
    11
  • トラスココード:
    819-5867
  • 材質1:
    本体:リチウムメタル
  • 仕様:
    リチウム電池(LS14250)×1

型番

TR-00P3 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
おんどとりの交換用電池です。

【特長】
LS14250電池単体です。

【用途】
おんどとりRTR-501,502,503,505,507,TR45の電池交換にお使いいただけます。

外形図

おんどとり LS14250電池単体 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

RTR-501,502,503,505,507,TR45の電池交換にお使いいただけます。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-00P3

10

1個

1,414( 1,555円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウム電池(LS14250)です。
【材質】
・本体:リチウムメタル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

おんどとり LS14250電池単体の型番TR-00P3のページです。
型番TR-00P3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

おんどとり LS14250電池単体

おんどとり LS14250電池単体

    おんどとり 電池セット

    おんどとり 電池セット

      標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみ

      標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみ

        三商 温調器 デルサーモ SDS

        三商 温調器 デルサーモ SDS

          デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

          デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

            VIM-3010 電圧モジュール

            VIM-3010 電圧モジュール

              防水型デジタル温度計 SN3000セーフティサーモ 本体及び対応センサ(別売り)

              防水型デジタル温度計 SN3000セーフティサーモ 本体及び対応センサ(別売り)

                カスタム デジタル温度計 CT-220

                カスタム デジタル温度計 CT-220

                  K熱電対デジタル温度計 TS-003 本体/標準セット/各種オプション

                  K熱電対デジタル温度計 TS-003 本体/標準セット/各種オプション

                    標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT センサ付

                    標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT センサ付

                      防水デジタル温度計 CT-285WP

                      防水デジタル温度計 CT-285WP

                        デジタル温度計 CT-220

                        デジタル温度計 CT-220

                          T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-TC

                          T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-TC

                            メーカー T&D T&D 三商 三商 アズワン アズワン 熱研 三商 アイ電子技研 三商 カスタム アズワン 三商
                            通常価格 1,414円 2,000円 34,000円 12,000円 21,564円 7,000円 3,000円 4,800円 1,400円 50,000円 6,200円 4,800円 21,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   5日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   2日目  
                            対応機種 RTR-501、502、503、505 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4589413191261 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 11 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 819-5867 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:リチウムメタル 本体:リチウムメタル - - - - - - - - - - -

                            おんどとり LS14250電池単体のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            工場内作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/05
                             機械に使う電池なのですがすぐに手に入らず困っていました。取り扱いがあって助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/05
                             機械に使う電池なのですがすぐに手に入らず困っていました。取り扱いがあって助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/01
                            ホームセンターや家電店での取り扱いがないので、大変助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            当社製品の品質保証に使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/25
                            当社で製作している製品の品質保証に使用しています。製品は温度に関してもシビアなので、組立部屋の温度記録をとるのに、温度データロガーを使用していて、その交換用として購入しました。測定した数値は、記録に残し提出書類にも記載しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました