(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットロールのり付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットロールのり付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,282円
税込単価
11,310円

【特長】・強磁力の異方性マグネットロールです。・柔軟性に優れていますので取り扱...

詳細情報を確認する

型番

TMGN06-50-20 解除

Loading...

マグネットロール 糊付 t0.6mm×巾25mm×20mの仕様

製品イメージ(TMGN06-25-20)

製品イメージ(TMGN06-25-20)

TMGN06-25-20(のり付)の特長

TMGN06-25-20(のり付)イメージ

TMGN06-25-20(のり付)イメージ

寸法図

  • 異方性マグネット片面多極着磁タイプ
  • 糊付
  • 長さ:20m
  • 表面磁束密度:0.036T
  • 吸着力:0.39N/CM2
  • 幅:25mm
  • 厚さ:0.6mm
  • 材質:マグネットシート
  • 質量/質量単位:1.3kg

 

(単位:mm)

 

寸法図(TMGN06-25-20)

寸法図(TMGN06-25-20)

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吸着力(N)
表面磁束密度(T)
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
長さ(m)
幅(mm)
質量(g)
タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMGN06-50-20

0.39
0.036
4989999462807
798-5266
0.6
20
50
2550.0
のり付
10

1個

10,282( 11,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強磁力の異方性マグネットロールです。
・柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
・非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
【用途】
・各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
【材質】
・ストロンチウム・フェライト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグネットロールのり付の型番TMGN06-50-20のページです。
型番TMGN06-50-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットロールのり付

マグネットロールのり付

    マグネットシート のり付

    マグネットシート のり付

      マグネットシート

      マグネットシート

        マグネットロールのりなし

        マグネットロールのりなし

          希土類マグネット ネオジウム

          希土類マグネット ネオジウム

            フェライト磁石

            フェライト磁石

              “マグネットテープ”

              “マグネットテープ”

                ネオジム磁石(角形)

                ネオジム磁石(角形)

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 BEHAUS トラスコ中山 スリーエムジャパン トラスコ中山
                  通常価格 10,282円 2,380円 2,070円 5,300円 2,700円 1,080円 34,588円 1,403円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                  商品タイプ マグネットシート マグネットシート マグネットシート マグネットシート ネオジム磁石 フェライト磁石 マグネットシート ネオジム磁石
                  形状 丸形(穴あり) 角形 - 丸形(穴あり) - - - 角形
                  詳細タイプ のり付 - 多極着磁 のりなし - - - -
                  材質1 ストロンチウム・フェライト - ストロンチウム・フェライト ストロンチウム・フェライト - - - -
                  仕様 片面粘着剤付 - - 異方性マグネット片面多極着磁タイプ - - - -

                  マグネットロールのり付のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました