(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットロールのりなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットロールのりなし

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,300円 ~ 23,293円  特別価格 
税込価格
5,830円 ~ 25,622円  特別価格 

【特長】・強磁力の異方性マグネットロールです。・柔軟性に優れていますので取り扱...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

マグネットロール 糊なし t0.6mm×巾25mm×20mの仕様

製品イメージ(TMG06-25-20)

製品イメージ(TMG06-25-20)

寸法図(TMG06-25-20)

  • 異方性マグネット片面多極着磁タイプ
  • 糊なし
  • 長さ:20m
  • 表面磁束密度:0.036T
  • 吸着力:0.39N/CM2
  • 幅:25mm
  • 厚さ:0.6mm
  • 材質:マグネットシート
  • 質量/質量単位:1.2kg

 

(単位:mm)

 

寸法図(TMG06-25-20)

寸法図(TMG06-25-20)

商品情報を表示

型番リスト

型番
吸着力(N)
表面磁束密度(T)
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
長さ(m)
幅(mm)
質量(g)
タイプ
用途
材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.39
0.036
-
4989999462746
798-5207
0.6
20
25
1200.0
のりなし
-
-
10

1個

5,300( 5,830円 )

1日目

0.39
0.036
-
4989999205480
415-8342
0.6
20
100
4700.0
のりなし
-
-
10

1個

13,841( 15,225円 )

1日目

0.39
0.036
0.6
4989999205503
415-8369
0.6
5
520
6000.0
のりなし
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
マグネットシート
10

1個

15,858( 17,444円 )

4日目

0.78
0.05
-
4989999205510
415-8377
1
5
520
10000.0
のりなし
-
-
10

1個

23,293円

22,890

( 25,179円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.93
0.058
-
4989999205473
415-8334
1.5
10
25
1500
のりなし
-
-
10

1個

7,000( 7,700円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強磁力の異方性マグネットロールです。
・柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
【用途】
・各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットロールのりなし

マグネットロールのりなし

    マグネットロールのり付

    マグネットロールのり付

      マグネットシート

      マグネットシート

        マグネットシート のり付

        マグネットシート のり付

          希土類マグネット ネオジウム

          希土類マグネット ネオジウム

            フェライト磁石

            フェライト磁石

              “マグネットテープ”

              “マグネットテープ”

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 BEHAUS トラスコ中山 スリーエムジャパン
                通常価格 5,300円 10,282円 2,070円 2,380円 2,700円 1,080円 34,588円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                商品タイプ マグネットシート マグネットシート マグネットシート マグネットシート ネオジム磁石 フェライト磁石 マグネットシート
                形状 丸形(穴あり) 丸形(穴あり) - 角形 - - -
                詳細タイプ のりなし のり付 多極着磁 - - - -
                材質1 ストロンチウム・フェライト ストロンチウム・フェライト ストロンチウム・フェライト - - - -
                仕様 異方性マグネット片面多極着磁タイプ 片面粘着剤付 - - - - -

                マグネットロールのりなしのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                金型の管理に使用しています
                評価 5.0満足度:5.02021/04/27
                自社で持っている、金型の資産番号を貼付けるのに使用しました。それまでは、名称と番号だけで、棚卸のさいに混乱が有りました。そこでこの商品にテプラで作った資産番号のラベルを貼付け、金型に貼付けています。はさみで簡単に切れます。ただ磁力が強い面・弱い面があります。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました