(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテクターツールケース用衝撃ウレタン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロテクターツールケース用衝撃ウレタン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,710円 ~ 9,600円  特別価格 
税込価格
4,081円 ~ 10,560円  特別価格 

プロテクターツールケース用の衝撃ウレタン。 【特長】・緩衝材が波型ウレタン(軟...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

プロテクターツールケース用 衝撃ウレタン TAK28T-Kの仕様

TAK28T-Kの外観・セット内容

TAK28T-Kの外観・セット内容

  • 蓋側波型ウレタンサイズ:間口575×奥行360×高さ45mm
  • 本体側切れ目入ウレタンサイズ:間口570×奥行350×高さ55mm
  • 本体側波型ウレタンサイズ:間口550×奥行340×高さ20mm(平型)
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
蓋側波型ウレタンサイズ間口×奥行×高さ(mm)
本体側切れ目入ウレタンサイズ間口×奥行×高さ(mm)
本体側波型ウレタンサイズ間口×奥行×高さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999046427
389-5467
443×350×45
443×350×40
443×350×30
429

1個

3,710円

3,047

( 3,352円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4989999480726
818-9506
575×360×45
570×350×55
-
1000

1個

9,600( 10,560円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プロテクターツールケース用の衝撃ウレタン。 
【特長】
・緩衝材が波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)。
・切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能。
・質量:1,000g。
・生産国:中国。
・セット内容:本体側切れ目入ウレタン、本体側波型ウレタン、蓋側波型。
【用途】
・カメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガード。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロテクターツールケース用衝撃ウレタン

プロテクターツールケース用衝撃ウレタン

    T形レンチホルダー(マグネットタイプ) SA-MTW

    T形レンチホルダー(マグネットタイプ) SA-MTW

      メーカー トラスコ中山 TONE
      通常価格 3,710円 2,780円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
      対応商品 プロテクターケース -
      材質1 ウレタン -

      プロテクターツールケース用衝撃ウレタンのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました