(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテクターツールケース キャスター付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAK22-T
プロテクターツールケース キャスター付 プロテクターツールケース

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
18,421円 16,785円
税込単価
20,263円 18,464円

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケース(キャスター付)。【特長】・耐衝撃性に優れ...

詳細情報を確認する

型番

TAK22-T 解除

Loading...

製品仕様

TAK28-Tの外観

TAK28-Tの外観

プロテクターツールケース(キャスター付)のオープン時

プロテクターツールケース(キャスター付)のオープン時

プロテクターツールケース(キャスター付)の外観・寸法

プロテクターツールケース(キャスター付)の外観・寸法

  • 有効内寸:間口581×奥行360×高さ298mm
  • 外寸:間口625×奥行420×高さ340mm
  • 質量:7.7kg
  • 耐荷重:50kg
  • 本体の材質:ポリプロピレン(PP)
  • クッションの材質:ウレタン

プロテクターツールケース(キャスター付)の特長

衝撃から守る

衝撃から守る

切り目入り緩衝ウレタン

切り目入り緩衝ウレタン

防滴パッキン

防滴パッキン

密閉バルブ

密閉バルブ

開閉がスムーズ

開閉がスムーズ

シリンダ錠取付可能

シリンダ錠取付可能

南京錠(別売):シリンダ錠穴径7mm

商品仕様を表示

TAK22-T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
JANコード
トラスココード
重量(kg)
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAK22-T

550×340×230
512×292×180
4989999046366
389-5408
4.7
防滴タイプ

1個

18,421円

16,785

( 18,464円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケース(キャスター付)。
【特長】
・耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護する。
・耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適。
・本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守る。
・移動に便利なプルハンドル。
・防水タイプ。
・生産国:中国。
【用途】
・精密機械の保管、移送に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロテクターツールケース キャスター付の型番TAK22-Tのページです。
型番TAK22-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロテクターツールケース キャスター付

プロテクターツールケース キャスター付

    プロテクターツールケース IP67

    プロテクターツールケース IP67

      樹脂製プロテクターツールケース

      樹脂製プロテクターツールケース

        プロテクターツールケース 防水タイプ

        プロテクターツールケース 防水タイプ

          プロテクターツールケースML

          プロテクターツールケースML

            ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

            ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

              ストームケース IM2750

              ストームケース IM2750

                ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

                ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

                  ストームケース 小型プロテクターツールケース

                  ストームケース 小型プロテクターツールケース

                    FP-9 ダークグレー

                    FP-9 ダークグレー

                      ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

                      ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

                        プロテクターツールケース 外寸240×198×108

                        プロテクターツールケース 外寸240×198×108

                          ストームケース 大型プロテクターツールケース

                          ストームケース 大型プロテクターツールケース

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン PROTEX ペリカン トラスコ中山 ペリカン
                            通常価格 18,245円 3,223円 3,472円 9,046円 9,143円 50,847円 67,072円 32,814円 29,446円 67,769円 25,300円 5,094円 64,529円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 本体 - 本体 本体 - - 本体 - - 本体 本体 本体 -
                            キャスター あり - - - - - - - - - - - -
                            南京錠取付 - - - - - - - - - - -
                            本体材質 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) - HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) - HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
                            材質2 クッション:ウレタン クッション:ウレタン クッション:ウレタン クッション:ウレタン クッション:ウレタン - - - - - - クッション:ウレタン -

                            プロテクターツールケース キャスター付のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            出張時の工具入
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/03
                            めっちゃ頑丈!かなりタフ!運送会社の送り状を貼り付けて送ったり、そのままゴロゴロ出張に連れて行ったりして早3年たちましたがまだまだ使えそうです。交換用のキャスターがあるので、キャスターが壊れても安心です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            出張時の工具入
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/03
                            めっちゃ頑丈!かなりタフ!運送会社の送り状を貼り付けて送ったり、そのままゴロゴロ出張に連れて行ったりして早3年たちましたがまだまだ使えそうです。交換用のキャスターがあるので、キャスターが壊れても安心です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAK23-Y
                            TAK26-T
                            TAK28-T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外寸
                            (mm)
                            内寸
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 重量
                            (kg)
                            仕様1

                            18,245円

                            ( 20,070円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            490×410×230440×350×1854989999046359389-53944.62防滴タイプ

                            28,182円

                            ( 31,000円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            560×355×290510×290×2524989999323757488-75226防滴タイプ

                            34,853円

                            ( 38,338円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            625×420×340581×360×2984989999480719818-95057.7-

                            プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました