(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテクターツールケースML

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAK13ML
プロテクターツールケースML TRUSCO プロテクターツールケース

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,467円 10,347円
税込単価
11,514円 11,382円

【特長】・耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最...

詳細情報を確認する

  • 外寸(mm):
    420×327×172
  • 重量(kg):
    2.5
  • 材質2:
    クッション:ウレタン

型番

TAK13ML 解除

Loading...

TAK13ML の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAK13ML

本体
4989999480672
818-9498

1個

10,467円

10,347

( 11,382円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
【用途】
・精密機器の保管、移送に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロテクターツールケースMLの型番TAK13MLのページです。
型番TAK13MLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロテクターツールケースML

プロテクターツールケースML

    プロテクターツールケース 防水タイプ

    プロテクターツールケース 防水タイプ

      プロテクターツールケース 外寸240×198×108

      プロテクターツールケース 外寸240×198×108

        樹脂製プロテクターツールケース

        樹脂製プロテクターツールケース

          プロテクターツールケース キャスター付

          プロテクターツールケース キャスター付

            プロテクターツールケース IP67

            プロテクターツールケース IP67

              プロテクターツールケースロングタイプ(キャスター付)

              プロテクターツールケースロングタイプ(キャスター付)

                マイクロケース(小型精密機器用)

                マイクロケース(小型精密機器用)

                  スモールケース 小型プロテクターツールケース

                  スモールケース 小型プロテクターツールケース

                    ラージケース 大型プロテクターツールケース

                    ラージケース 大型プロテクターツールケース

                      ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

                      ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

                        ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

                        ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

                          アルミトランク TACT-450・TACT-530

                          アルミトランク TACT-450・TACT-530

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン トラスコ中山
                            通常価格 9,143円 9,046円 5,094円 3,472円 18,245円 3,223円 30,359円 4,667円 7,309円 52,225円 66,310円 50,847円 14,778円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目  
                            外寸(mm) 420×327×172 - - - - - - - - 630×500×302 - - -
                            重量(kg) 2.5 - 0.75 - - - - - - - - - -
                            材質2 クッション:ウレタン クッション:ウレタン クッション:ウレタン クッション:ウレタン クッション:ウレタン クッション:ウレタン クッション:ウレタン - - - - - -

                            プロテクターツールケースMLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAK13OD-ML
                            TAK13OR-ML
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ JANコード トラスココード

                            9,143円

                            ( 10,057円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            -4989999480689818-9500

                            9,814円

                            ( 10,795円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            本体4989999480696818-9501

                            プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました