(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパイラルタップ M20×2.5

スパイラルタップ M20×2.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,498円
税込単価
8,248円

一般鋼向けのスパイラルタップ。【特長】・被削材は一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。...

詳細情報を確認する

型番

T-H-SP-M20X2.5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

スパイラルタップ M20×2.5の仕様

スパイラルタップ M20×2.5の製品イメージ

スパイラルタップ M20×2.5の製品イメージ

スパイラルタップ M20×2.5のパッケージ外観

スパイラルタップ M20×2.5のパッケージ外観

製品仕様

寸法図

寸法図

  • 精度:JIS2級
  • 呼び寸法:M20
  • ピッチ:2.5mm
  • ねじ長さ:37mm
  • 全長:105mm
  • シャンク径:15mm
  • シャンク四角部:12mm
  • 下穴径:17.5mm
  • 表面処理:ホモ処理
  • 材質:高速度鋼(HSS-E)
  • 質量/質量単位:135g

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-H-SP-M20X2.5

10

1個

7,498( 8,248円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般鋼向けのスパイラルタップ。
【特長】
・被削材は一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
【用途】
・止まり穴加工用として最適。

T-H-SP-M20X2.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スパイラルタップ M20×2.5の型番T-H-SP-M20X2.5のページです。
型番T-H-SP-M20X2.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイラルタップ M20×2.5

スパイラルタップ M20×2.5

    スパイラルタップシリーズ 難削材用 CPM-SFT

    スパイラルタップシリーズ 難削材用 CPM-SFT

      メーカー トラスコ中山 オーエスジー
      通常価格 7,498円 1,628円
      通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

      スパイラルタップ M20×2.5のレビュー

      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

      高評価レビュー

      金型
      評価 4.0満足度:4.02021/01/22
      プレスに取り付ける上型を固定するために使用しました。
      加工しやすく、タップも綺麗にたち良い製品です。

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      金型
      評価 4.0満足度:4.02021/01/22
      プレスに取り付ける上型を固定するために使用しました。
      加工しやすく、タップも綺麗にたち良い製品です。

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました