(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェンダーカバー ブラック TFC-900BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェンダーカバー ブラック TFC-900BK

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,461円
税込単価
4,907円

【特長】・エンジンルーム点検整備時にフェンダーを傷から保護します。・表面はビニ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジン関連
  • 全長(mm):
    900
  • JANコード:
    4989999481396
  • トラスココード:
    818-8057
  • 質量(g):
    630.000
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 厚さ(mm):
    5
  • 縦(mm):
    610
  • 色:
    ブラック

(i)ご注意

  • マグネット仕様ではありません。

型番

TFC-900BK 解除

Loading...

フェンダーカバー ブラックの詳細

フェンダーカバー ブラック 商品イメージ

フェンダーカバー ブラック 商品イメージ

フェンダーカバー ブラック 使用イメージ

フェンダーカバー ブラック 使用イメージ

フェンダーカバー ブラックの仕様

  • 色:ブラック
  • 縦:610mm
  • 横:900mm
  • 厚さ:5mm
  • 材質:PVC
  • 質量/質量単位:630g
  • 生産国:台湾

フェンダーカバー ブラックの寸法

フェンダーカバー ブラック 寸法図

フェンダーカバー ブラック 寸法図

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFC-900BK

1個

4,461( 4,907円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンジンルーム点検整備時にフェンダーを傷から保護します。
・表面はビニール製のため汚れても簡単に拭き取れます。
【材質】
・ポリ塩化ビニル(PVC)

(i)ご注意

  • マグネット仕様ではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フェンダーカバー ブラック TFC-900BKの型番TFC-900BKのページです。
型番TFC-900BKに関する仕様情報を記載しております。

フェンダーカバー ブラック TFC-900BKのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
自動車メンテ
評価 5.0満足度:5.02020/05/28
発泡ゴムと似た手触りです。高級感は無いと思いますが、使い捨ての気持ちで良いならばOKかな。といってもすぐにダメになりそうではないです。普通に使用すれば数年はもちそうです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました