(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超高性能エンジンスターター"ビッグバンF1"ハードケース付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,412円
税込単価
53,253円

【特長】・専用ハードケース付です・大型トラック13000ccディーゼル車も一発...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 奥行(mm):
    120
  • 最大セルスタート(A):
    12V:600/24V:400
  • 幅(mm):
    422
  • 出力電圧(V):
    DC12/DC5/DC5

(i)ご注意

  • セルスタート時は必ず満充電にしてからご使用ください。 セルは3秒以上まわさないでください。 ご使用前後は必ず充電してください。 長期保管の場合も3ヶ月毎に満充電にしてください。(過放電となりますと充電できなくなる場合がございます。)

型番

AS-1224JS-S-BOX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-1224JS-S-BOX

1個

48,412( 53,253円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用ハードケース付です
・大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます
・点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です
・USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です
・セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です
【用途】
・デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として
・トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートなどセルスタートに
・LEDハンディーライトとして

(i)ご注意

  • セルスタート時は必ず満充電にしてからご使用ください。 セルは3秒以上まわさないでください。 ご使用前後は必ず充電してください。 長期保管の場合も3ヶ月毎に満充電にしてください。(過放電となりますと充電できなくなる場合がございます。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高性能エンジンスターター"ビッグバンF1"ハードケース付の型番AS-1224JS-S-BOXのページです。
型番AS-1224JS-S-BOXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超高性能エンジンスターター"ビッグバンF1"ハードケース付

超高性能エンジンスターター"ビッグバンF1"ハードケース付

    ジャンプスターター”ビッグバンR”

    ジャンプスターター”ビッグバンR”

      メーカー 日動工業 日動工業
      通常価格 48,412円 30,417円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      材質1 ABS樹脂 -
      奥行(mm) 120 -
      最大セルスタート(A) 12V:600/24V:400 420
      幅(mm) 422 -
      出力電圧(V) DC12/DC5/DC5 DC5/DC12/DC19

      超高性能エンジンスターター"ビッグバンF1"ハードケース付のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました