(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

板金ヒラツカミ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

板金ヒラツカミ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,719円 7,347円
税込単価
8,491円 8,082円

【特長】・薄板の折り返し曲部をつぶせます。【材質】・刃部:中炭素鋼(S45C)...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ツカミバシ
  • JANコード:
    4989999481419
  • トラスココード:
    818-8061
  • 質量(g):
    702.000
  • 材質1:
    刃部:中炭素鋼(S45C)
  • 口幅(mm):
    83
  • 全長(mm):
    230
  • 材質2:
    グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム

型番

TFT-8332 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFT-8332

1個

7,719円

7,347

( 8,082円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄板の折り返し曲部をつぶせます。
【材質】
・刃部:中炭素鋼(S45C)
・グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板金ヒラツカミの型番TFT-8332のページです。
型番TFT-8332に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

板金ヒラツカミ

板金ヒラツカミ

    ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ

    ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ

      盛光 奴床 平型 180

      盛光 奴床 平型 180

        鷲ツカミ箸 75mm

        鷲ツカミ箸 75mm

          ヤットコ(カーペンタープライヤー) 5001

          ヤットコ(カーペンタープライヤー) 5001

            ステンレス製ラバーグリップヤットコ

            ステンレス製ラバーグリップヤットコ

              ヤットコ Y75-185/Y75-225

              ヤットコ Y75-185/Y75-225

                板金折り曲げ機

                板金折り曲げ機

                  メーカー トラスコ中山 ANEX 盛光 盛光 クニペックス ANEX 室本鉄工 ホーザン
                  通常価格 7,719円 2,950円 2,727円 18,884円 3,554円 2,250円 6,420円 530円
                  通常出荷日 4日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   1日目   4日目~   2日目~  
                  商品種類 ツカミバシ ヤットコ - - ヤットコ ヤットコ - その他
                  JANコード 4989999481419 - - - - - - -
                  トラスココード 818-8061 - - - - - - -
                  質量(g) 702.000 - - - - - - -
                  材質1 刃部:中炭素鋼(S45C) - - - - - - -

                  板金ヒラツカミのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました