(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電着ダイヤモンドディスク 100×0.73×20H 600#

電着ダイヤモンドディスク 100×0.73×20H 600#

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,776円
税込単価
3,054円

【特長】・ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    100
  • 刃厚(mm):
    0.73
  • 内径(mm):
    20
  • 商品タイプ:
    本体
  • JANコード:
    4989999470574
  • トラスココード:
    818-8195

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で切り粉を取り除いてください。 施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

型番

TEDW-600 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEDW-600

10

1個

2,776( 3,054円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます
・両面使用可能です
【用途】
・チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨
・タイル、石材などの面取り
・瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨
・使用工具:ディスクグラインダー
【商品仕様】
・外径(mm):100
・粒度(#):600
・最高使用回転数(rpm):12000
・厚さ(mm):0.73
・穴径(mm):20
・JANコード:4989999470574
・トラスココード:818-8195
・質量:34.65g
【材質/仕上】
・工具鋼
【セット内容/付属品】
・15mmブッシュ

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で切り粉を取り除いてください。 施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

Loading...

TEDW-600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドディスク 100×0.73×20H 600#の型番TEDW-600のページです。
型番TEDW-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電着ダイヤモンドディスク 100×0.73×20H 600#

電着ダイヤモンドディスク 100×0.73×20H 600#

    TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 1200#

    TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 1200#

      TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 400#

      TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 400#

        研削用カップ スパイク100

        研削用カップ スパイク100

          ドライセーパー(石材用)

          ドライセーパー(石材用)

            ドライセーパー(建材用)

            ドライセーパー(建材用)

              塩ビ管内径カッター用 替刃

              塩ビ管内径カッター用 替刃

                塩ビカットエース(ネジ込み)

                塩ビカットエース(ネジ込み)

                  スモールカッター (タイルの切断)

                  スモールカッター (タイルの切断)

                    アイウッド ダイヤモンドホイール チタンコート 100X15X20

                    アイウッド ダイヤモンドホイール チタンコート 100X15X20

                      六角軸75φダイヤドリルカッター

                      六角軸75φダイヤドリルカッター

                        切り込みカッター HDKC

                        切り込みカッター HDKC

                          ユニバーサルタイル

                          ユニバーサルタイル

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 トップ工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 アイウッド サンフレックス 柳瀬 柳瀬
                            通常価格 2,776円 2,776円 2,776円 8,447円 17,148円 9,516円 9,659円 6,348円 6,030円 3,270円 4,741円 6,584円 6,125円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   5日目   5日目   4日目   4日目  
                            外径(mm) 100 100 100 100 100 100 - 100 - 100 75 105 105
                            刃厚(mm) 0.73 0.73 0.73 - 6 6 - 0.8 1.4 15 1 1.7 1.2
                            内径(mm) 20 20 20 20 10 10 10 10 - 20 - 20 20
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            JANコード 4989999470574 4989999470581 4989999470567 - - - - - - - - - -

                            電着ダイヤモンドディスク 100×0.73×20H 600#のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            鉱石の加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/30
                            鉱石の加工の為、旋盤やフライス盤にセットして使用しています。
                            石の種類によっては、ダイヤが無くなってしまいますが、それさえ気を付けていれば、サイズ感も良く値段も手ごろで良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました