(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

複式上下自在型遮光メガネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

複式上下自在型遮光メガネ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,165円 ~ 4,249円  特別価格 
税込価格
4,582円 ~ 4,674円  特別価格 

複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)。遮光メガネ以外に保護メガネ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。アーク溶接には使用しないでください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

TDSG-G4キズが付きにくい強化ガラスレンズ。
【特長】
・複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)。
・遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用可能。
【用途】
・周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光するのに最適。
TDSG-P4軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズの遮光メガネ。
【特長】
・複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)。
・遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用可能。
【用途】
・周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光するのに最適。

製品特長・仕様

外観図

複式上下自在型遮光メガネ ポリカレンズ#4の製品イメージ

製品の基本仕様・特長

  • JIS T 8141規格品
  • 遮光度:#4
  • メガネ併用
  • 替レンズ
  • 材質 フレーム:ポリカーボネート/レンズ:ポリカーボネート
  • 質量/質量単位:57g
  • 製造国:日本

※ レーザー光用遮光メガネとして使用しないでください。
※ アーク溶接には使用しないでください。

図面

TDSG-P4

複式上下自在型遮光メガネ ポリカレンズ#4 図面

選定サポート情報

技術情報

遮光メガネの特長

※ 遮光度番号が大きい程、遮光度が高くなります。視力矯正用メガネと併用する場合は、併用可能なモデルを選んでください。
※ アーク(電気)溶接は眼だけでなく顔の保護も必要なため、溶接面の使用が必要です。

 

有害光線による眼の障害について

※ 有害光線とは、人体に暴露された場合、障害を起こす要因となる光線のことです。
※ 紫外線や赤外線が代表的なものとしてあげられます。

有害光線のイメージ画像

有害光線のイメージ画像

 

遮光保護具の使用標準表

使用標準表

使用標準表

※1 1時間当りのアセチレン使用量(R)
※2 1時間当りの酸素の使用量(R)
※3 ガス溶接およびろう付けの際にフラックスを使用する場合、ナトリウム589nmの強い光が反射されます。
この波長を選択的に吸収するフィルター(dと名付ける)を組み合わせて使用します。例:4dとは遮光度番号4にdフィルターを重ねたもの。
※4 電流A

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
キズが付きにくい強化ガラスレンズ・複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)・遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用可能・周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光するのに最適

5個

4,165円

3,718

( 4,090円 )

1日目

軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズの遮光メガネ・複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)・遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用可能・周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光するのに最適

5個

4,249円

3,718

( 4,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)。
遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。アーク溶接には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

複式上下自在型遮光メガネ

複式上下自在型遮光メガネ

    OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

    OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

      OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

      OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

        一眼型遮光メガネ アイボ

        一眼型遮光メガネ アイボ

          遮光めがね (オーバーグラスタイプ)

          遮光めがね (オーバーグラスタイプ)

            遮光メガネ NY-6 IR

            遮光メガネ NY-6 IR

              遮光メガネ PC-6 NIKKO

              遮光メガネ PC-6 NIKKO

                二眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

                二眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

                  OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

                  OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

                    UVカットメガネ 337W

                    UVカットメガネ 337W

                      遮光保護めがね YW-70

                      遮光保護めがね YW-70

                        メーカー トラスコ中山 OTOS OTOS UVEX アズワン 日本光器製作所 日本光器製作所 山本光学 OTOS 山本光学 アズワン
                        通常価格 4,165円 27,988円 7,198円 3,930円 3,070円 3,971円 2,729円 2,717円 2,568円 1,844円 1,594円
                        通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   2日目~   13日目   8日目~  

                        複式上下自在型遮光メガネのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        溶接
                        評価 5.0満足度:5.02018/07/24
                        溶接するのに、上下自在に動かせて使いやすいです。
                        中々、軽くて疲れないです。価格もお手ごろで助かります。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました