(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 電動用精密ドリルチャック 0.1~3.2mm コレット2個付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 電動用精密ドリルチャック 0.1~3.2mm コレット2個付

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,340円
税込単価
1,474円

【特長】・充電ドライバーに装着できる精密ドリルチャックです。・細かなサイズの穴...

詳細情報を確認する

型番

TDPV3.2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDPV3.2

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電ドライバーに装着できる精密ドリルチャックです。
・細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適な精密ドリルチャックです。
【用途】
・基盤の穴開け作業に。
・建築工事・内装工事・電気工事の作業に。
【商品仕様】
・コレット能力(mm):0.1~2.5、1.2~3.2
・軸対辺(mm):6.35
・全長(mm):65
・取付部対辺寸法:6.35mm
・JANコード:4989999477757
・トラスココード:819-1377
・質量:43g
【材質/仕上】
・本体:怪削鋼
・コレットチェック・キャップ:真鍮
・締め付けピン・板スパナ:炭素鋼
【セット内容/付属品】
・コレット0.1~2.5mm 、1.2~3.2mm(本体内蔵)各1個、本締め用スパナ、ピン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 電動用精密ドリルチャック 0.1~3.2mm コレット2個付の型番TDPV3.2のページです。
型番TDPV3.2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 電動用精密ドリルチャック 0.1~3.2mm コレット2個付

TRUSCO 電動用精密ドリルチャック 0.1~3.2mm コレット2個付

    サンフラッグ 専用チャックキー

    サンフラッグ 専用チャックキー

      アネックス エクステンションホルダー100mm

      アネックス エクステンションホルダー100mm

        テーパーシャンクアダプタ

        テーパーシャンクアダプタ

          サンフラッグ ビスアジャスター

          サンフラッグ ビスアジャスター

            アネックス エクステンションホルダー150mm

            アネックス エクステンションホルダー150mm

              ニブラ用ポンチ

              ニブラ用ポンチ

                ミタチ MDC150Aカーボンブラシ(2個1セット)

                ミタチ MDC150Aカーボンブラシ(2個1セット)

                  メーカー トラスコ中山 サンフラッグ ANEX HiKOKI(旧日立工機) サンフラッグ ANEX HiKOKI(旧日立工機) サンコーミタチ
                  通常価格 1,340円 660円 1,000円 3,000円 1,230円 1,200円 1,485円 751円
                  通常出荷日 1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                  種類 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ

                  TRUSCO 電動用精密ドリルチャック 0.1~3.2mm コレット2個付のレビュー

                  評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                  0.1φのピンを掴むのに
                  評価 3.0満足度:3.02021/02/25
                  0.1φのピンを掴むのに購入しました。把握力は問題ないのですが、絞り切る前に十字のすり割りにピンが落ちてしまい、真ん中でつかむのに結構手間取ります。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました