(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダスター用接続継手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアダスター用接続継手

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
290円 ~ 380円
税込価格
319円 ~ 418円

【特長】・エアダスター用の交換継手です。・エア漏れのしにくいOリング付です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 詳細タイプ:
    継手
  • 材質1:
    黄銅(ニッケルメッキ)
  • 材質2:
    Oリング:ニトリルゴム(NBR)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

エアダスター用接続ニップル 商品イメージ
  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 六角対辺:14mm
  • ノズル取付口:G1/4
  • 全長:24mm
  • エア取付口:G1/4
  • 材質:黄銅(ニッケルメッキ)/Oリング:NBR
  • 質量/質量単位:18g
  • セット内容/付属品:Oリング
  • 生産国:日本

図面

TD-HWN

エアダスター用接続継手 図面01

TD-HWP

エアダスター用接続継手 図面02

TD-KN

エアダスター用接続継手 図面03

TD-KP

エアダスター用接続継手 図面04
商品情報を表示

型番リスト

型番
ノズル取付口
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
エア取付口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G1/4
4989999425208
784-8072
18
24
G1/4

1個

290( 319円 )

1日目

G1/4
4989999425215
784-8081
28
39
プラグ式

1個

380( 418円 )

1日目

M12×1.0
4989999425222
784-8099
15
24
G1/4

1個

290( 319円 )

1日目

M12×1.0
4989999425239
784-8102
25
39
プラグ式

1個

380( 418円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアダスター用の交換継手です。
・エア漏れのしにくいOリング付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスター用接続継手

エアダスター用接続継手

    “ウォッシュブローガン” 交換用ビニールホース

    “ウォッシュブローガン” 交換用ビニールホース

      ウォーター&エアー併用ガン

      ウォーター&エアー併用ガン

        GC 三つ又 ジョイント

        GC 三つ又 ジョイント

          ブローガンめねじG1/8

          ブローガンめねじG1/8

            スパウトガン

            スパウトガン

              GC ストレートジョイント

              GC ストレートジョイント

                エアダスター 空気量調整付・プラグタイプ

                エアダスター 空気量調整付・プラグタイプ

                  GC エアーストッパー

                  GC エアーストッパー

                    GC ボール式 エアーコック

                    GC ボール式 エアーコック

                      ダスターノズル

                      ダスターノズル

                        エアーダスター用プラグ A7301

                        エアーダスター用プラグ A7301

                          エアーノズル

                          エアーノズル

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) アークランド グリーンクロス 千代田通商 栗田製作所 アークランド グリーンクロス トラスコ中山 アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス UNITED EARTH MAN ウィザ(旧:グレートツール)
                            通常価格 290円 803円 18,757円 992円 2,279円 5,573円 405円 6,923円 540円 1,655円 430円 821円 995円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 その他関連用品 ホース・エアリール - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 継手 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 黄銅(ニッケルメッキ) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 Oリング:ニトリルゴム(NBR) - - - - - - - - - - - -

                            エアダスター用接続継手のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            エアー漏れの修理
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/16
                            KURITAエアーガンのエアー入口部からの
                            エアー漏れを安価に修理できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました