(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル300mm ブラック色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル300mm ブラック色

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,833円
税込単価
5,316円

【特長】・レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。・軽量特殊ナイロンボデ...

詳細情報を確認する

型番

TD-100-3-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-100-3-BK

1個

4,833( 5,316円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。
・軽量特殊ナイロンボディで剛性もあります。
【用途】
・一般ダスト作業。
・機械の洗浄、乾燥。
【商品仕様】
・ノズル取付口:G1/8
・ノズル長(mm):300
・色:ブラック
・エア取付口:G1/4
・ノズル口径(mm):3
・全長(mm):400
・使用流体:圧縮空気
・最高使用圧力:1MPa
・使用温度範囲:-10~60℃
・JANコード:4989999476118
・トラスココード:818-4373
・質量:150g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル300mm ブラック色の型番TD-100-3-BKのページです。
型番TD-100-3-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル300mm ブラック色

TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル300mm ブラック色

    トラスコ中山 エアダスター TD-100-1/TD-100-3

    トラスコ中山 エアダスター TD-100-1/TD-100-3

      TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル125mm ブラック色

      TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル125mm ブラック色

        トラスコ中山 エアダスター TD-60-1R

        トラスコ中山 エアダスター TD-60-1R

          AD-4 エアーダスターロングノズル

          AD-4 エアーダスターロングノズル

            エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

            エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

              No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

              No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

                エアダスター ライト流調付 SAD-106L

                エアダスター ライト流調付 SAD-106L

                  No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル

                  No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル

                    エアダスターJP 100N SAD-101

                    エアダスターJP 100N SAD-101

                      樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

                      樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

                        エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)

                        エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)

                          エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

                          エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセル トラスコ中山 ベッセル SK-11 ベッセル SK-11 トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) ベッセル
                            通常価格 4,833円 3,357円 3,127円 5,337円 3,071円 3,783円 3,811円 3,408円 3,620円 3,031円 2,057円 4,023円 3,306円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   1日目  

                            TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル300mm ブラック色のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            バリ取りに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            加工品である射出成形した樹脂製品のバリを取る時に使用しています。想定した通りにバリを飛ばすことができています。エアの取付口には弊社で別に手配したエアカプラ(プラグ側)を取り付け、利便性をはかっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削加工設備にて
                            評価 3.0満足度:3.02023/04/16
                            同様のものを使っていましたが、破損したので買い換えました。思っていたよりもエアーの吐出量が少なかったのが残念です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました