(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル125mm ブラック色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル125mm ブラック色

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,127円
税込単価
3,440円

【特長】・レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。・軽量特殊ナイロンボデ...

詳細情報を確認する

型番

TD-100-1-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-100-1-BK

1個

3,127( 3,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。
・軽量特殊ナイロンボディで剛性もあります。
【用途】
・一般ダスト作業。
・機械の洗浄、乾燥。
【商品仕様】
・ノズル取付口:G1/8
・ノズル長(mm):125
・色:ブラック
・エア取付口:G1/4
・ノズル口径(mm):3
・全長(mm):225
・使用流体:圧縮空気
・最高使用圧力:1MPa
・使用温度範囲:-10~60℃
・JANコード:4989999476101
・トラスココード:818-4372
・質量:132g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル125mm ブラック色の型番TD-100-1-BKのページです。
型番TD-100-1-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル125mm ブラック色

TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル125mm ブラック色

    トラスコ中山 エアダスター TD-100-1/TD-100-3

    トラスコ中山 エアダスター TD-100-1/TD-100-3

      TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル300mm ブラック色

      TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル300mm ブラック色

        トラスコ中山 エアダスター TD-60-1R

        トラスコ中山 エアダスター TD-60-1R

          AD-4 エアーダスターロングノズル

          AD-4 エアーダスターロングノズル

            No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル

            No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル

              エアーダスター(標準ロングノズル)

              エアーダスター(標準ロングノズル)

                エアダスターJP 100N SAD-101

                エアダスターJP 100N SAD-101

                  MAX 常圧用エアダスタ

                  MAX 常圧用エアダスタ

                    No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

                    No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

                      エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

                      エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

                        エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)

                        エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)

                          エアーダスター(ラバーロングノズル) No.AD-2 100R

                          エアーダスター(ラバーロングノズル) No.AD-2 100R

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセル ベッセル ベッセル SK-11 マックス(文具) ベッセル トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) ベッセル
                            通常価格 3,127円 3,357円 4,833円 5,337円 3,071円 3,620円 2,340円 3,031円 2,500円 3,811円 3,783円 4,023円 4,160円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目  

                            TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル125mm ブラック色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました