(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カウンターシンク チタンコーティング

カウンターシンク チタンコーティング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,567円 ~ 16,448円
税込価格
3,924円 ~ 18,093円

【特長】・母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています・表面...

詳細情報を確認する

  • カウンターシンク:
  • 刃数:
    3
  • 仕様1:
    ・母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています・表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

仕様

TCST370【特長】
・母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
・表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):4.8
・有効刃径(mm):37
・全長(mm):90
・シャンク径(mm):12
・表面処理:チタンコーティング
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・JANコード:4989999470734
・トラスココード:794-9278
・質量:192g
【材質/仕上】
・コバルトハイス(HSS-CO)
TCST250【特長】
・母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
・表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):3.8
・有効刃径(mm):25
・全長(mm):67
・シャンク径(mm):10
・表面処理:チタンコーティング
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・JANコード:4989999470727
・トラスココード:794-9260
・質量:62g
【材質/仕上】
・コバルトハイス(HSS-CO)
TCST43【特長】
・母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
・表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):1.3
・有効刃径(mm):4.3
・全長(mm):40
・シャンク径(mm):4
・表面処理:チタンコーティング
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・JANコード:4989999428285
・トラスココード:794-9286
・質量:6g
【材質/仕上】
・コバルトハイス(HSS-CO)

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス・先端径(mm):1.3・有効刃径(mm):4.3・全長(mm):40・シャンク径(mm):4・表面処理:チタンコーティング・カッター先端角(°):90
・3枚刃・JANコード:4989999428285・トラスココード:794-9286・質量:6g・コバルトハイス(HSS-CO)

1個

3,567( 3,924円 )

4日目

・被削材:鉄・鋳物・ステンレス・先端径(mm):3.8・有効刃径(mm):25・全長(mm):67・シャンク径(mm):10・表面処理:チタンコーティング・カッター先端角(°):90
・3枚刃・JANコード:4989999470727・トラスココード:794-9260・質量:62g・コバルトハイス(HSS-CO)

1個

10,460( 11,506円 )

1日目

・被削材:鉄・鋳物・ステンレス・先端径(mm):4.8・有効刃径(mm):37・全長(mm):90・シャンク径(mm):12・表面処理:チタンコーティング・カッター先端角(°):90
・3枚刃・JANコード:4989999470734・トラスココード:794-9278・質量:192g・コバルトハイス(HSS-CO)

1個

16,448( 18,093円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています
・表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カウンターシンク チタンコーティング

カウンターシンク チタンコーティング

    カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング

    カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング

      TRUSCO カウンターシンク コバルトハイス 4.3mm

      TRUSCO カウンターシンク コバルトハイス 4.3mm

        TRUSCO カウンターシンク ハイス 25mm

        TRUSCO カウンターシンク ハイス 25mm

          カウンターシンク ハイス

          カウンターシンク ハイス

            TRUSCO カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング 6本組

            TRUSCO カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング 6本組

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
              通常価格 3,567円 3,730円 2,630円 6,430円 2,440円 41,688円
              通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目  
              カウンターシンク
              刃数 3 3 - 3 3 -
              仕様1 ・母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています・表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています ・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります・表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています - - - -

              カウンターシンク チタンコーティングのレビュー

              評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
              端面の面取り加工に使用しています
              評価 5.0満足度:5.02023/08/08
              SS材やステンレス材の端面の面取り加工に使用しています。手持ちのサイズでは間に合わないので、一つ大きなこの商品を選定しました。手持ちのと同じメーカー品なので、切削性など変わらずに使えています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              面取り
              評価 4.0満足度:4.02020/08/31
              鋼材にキリ穴を開けた後のかえりを面取りするのに使用します。
              チタンコーティングしてあるので長持ちします。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました