(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TRUSCO カウンターシンクセット ハイス 6本組
  • SALE 2025/03/31まで

TRUSCO カウンターシンクセット ハイス 6本組【6個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
25,582円  特別価格 
税込価格
28,140円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
・面取り。
・バリ取り。
・さら座ぐり。
【商品仕様】
・セット内容:6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
・3枚刃
・先端角:90°
・ノンコーティング
・JANコード:4989999428414
・トラスココード:794-9251
・質量:457g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)

TRUSCO カウンターシンクセット ハイス 6本組のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    組剤の皿加工用
    評価 4.0満足度:4.02022/02/08
    以前フランス製?のセットを購入、あまりに食いつきも悪く使用不可。
    すぐに廃棄処分、価格が安いものはそんなものかなー。TRUSCO製を使用して正解ですな。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO カウンターシンクセット ハイス 6本組

TRUSCO カウンターシンクセット ハイス 6本組

    TRUSCO カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング 6本組

    TRUSCO カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング 6本組

      カウンターシンクセット

      カウンターシンクセット

        チタンコーティングカウンターシンクセット

        チタンコーティングカウンターシンクセット

          カウンターシンクセット DLCコーティング 6本組

          カウンターシンクセット DLCコーティング 6本組

            ストレートシャンクカウンタシンク 3枚刃 90°(476のセット) 498

            ストレートシャンクカウンタシンク 3枚刃 90°(476のセット) 498

              カウンターシンクセット ノンコート 6本組

              カウンターシンクセット ノンコート 6本組

                ストレートシャンクカウンタシンク 3枚刃 90°(327のセット) 499

                ストレートシャンクカウンタシンク 3枚刃 90°(327のセット) 499

                  カウンターシンク(チタンコーティング)セット

                  カウンターシンク(チタンコーティング)セット

                    カウンターシンクセット TiNコーティング 6本組

                    カウンターシンクセット TiNコーティング 6本組

                      カウンターシンク(DLCコーティング)セット

                      カウンターシンク(DLCコーティング)セット

                        カウンターシンク(窒化チタンアルミナコーティング)セット

                        カウンターシンク(窒化チタンアルミナコーティング)セット

                          富士元 Rスペシャル シャンクΦ20

                          富士元 Rスペシャル シャンクΦ20

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ イリックス グーリング イリックス グーリング イリックス イリックス イリックス イリックス 富士元工業
                            通常価格 25,582円 41,688円 23,792円 44,100円 36,267円 20,116円 22,333円 33,416円 28,311円 28,311円 36,267円 48,132円 44,203円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   19日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            カウンターシンク -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。